17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐震ハロゲンランプ PJ-150W-S PJ-150W-S

耐震ハロゲンランプ PJ-150W-S

  • 種類
    ハロゲン
  • 商品タイプ
    交換球
  • 消費電力 (W)
    150
  • トラスココード
    107-3681
  • 質量(g)
    6
  • 球寿命(時間)
    1500
  • 電線仕様
    耐熱コード
  • 電線太さ (m㎡)
    0.75
  • 電線芯線
    2C
  • 特長
    コンパクトで扱いが簡単です。
  • 内容量
    1本

型番:

PJ-150W-S
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

PJ-150W-S

PJ-150W-S

  • 摘要:両口金型110V、150W耐震ハロゲンランプ
  • 定格:110V、150W
  • 定格寿命:約1,500時間
  • 全光束:2,750lm
  • 色温度:2,900K
  • 口金サイズ:R7s
  • 質量:0.006kg
  • 適合機種:ミニハロゲンライト

PJ-150W-Sの仕様・寸法情報

種類
ハロゲン
商品タイプ
交換球
消費電力(W)
150
トラスココード
107-3681
質量(g)
6
球寿命(時間)
1500
電線仕様
耐熱コード
電線太さ(m㎡)
0.75
電線芯線
2C
特長
コンパクトで扱いが簡単です。
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PJ-150W-S

内容量

最小発注数量
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,386
( 2,625 )
1日目

詳細情報

基本情報

150W型耐振ハロゲンランプ。
【特長】
・150W型耐振ハロゲンの交換球。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐震ハロゲンランプ PJ-150W-Sの型番PJ-150W-Sのページです。 型番PJ-150W-Sに関する仕様情報を記載しております。
耐震ハロゲンランプ PJ-150W-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q200Vでも使えますか?
A
100V専用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震ハロゲンランプ PJ-150W-S
LEP-25D 防爆型LED投光器(屋外用)本体のみ
交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格2,38698,87716,96564,92921,625 -48,370 -
通常出荷日1日目19日目1日目4日目4日目4日目
種類ハロゲンLED-LEDLEDLED
商品タイプ交換球投光器交換球投光器投光器投光器
消費電力(W)15025150402042
トラスココード107-3681851-4017361-6011---
質量(g)6-25.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト