17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MH-M15 ミニハロゲンマグネットライト MH-M15
  • MH-M15 ミニハロゲンマグネットライト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MH-M15 ミニハロゲンマグネットライト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MH-M15

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

マグネットタイプの屋内用ハロゲンライト。
【特長】
・コンパクトで扱いが簡単。
・150W耐振ハロゲンランプを使用。
・フレキシブルアームで照明方向は自由自在。
・放熱効果の高いアルミダイキャスト製。
・密封保護ガラス付。
【用途】
・金属加工工場や精密組立ラインなどの手元照明に。

指定中の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
2750
種類
ハロゲン
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
150
特殊タイプ
その他
トラスココード
107-3648
質量(g)
1800
コード長さ(m)
1.6
電源(V)
100
電線仕様
耐熱コード
電線太さ(m㎡)
0.75
電線芯線
2C

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト