17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ

通常単価(税別)
15,23714,374
税込単価
16,76115,811
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・安定器不要型ですぐに使えるバラストレス水銀ランプです。・明るさは白熱灯の約2倍です。・高級ア...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    8000
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    500
  • 特殊タイプ
    その他
  • トラスココード
    106-2093
  • 質量(g)
    2210.0
  • コード長さ(m)
    5
  • 電源(V)
    100
  • 電線仕様
    ソフトンケーブルVCT0.75mm2X2芯
  • 特長
    安定器不要型ですぐに使えるバラストレス水銀ランプです。
  • 内容量
    1台

型番:

RGM-505
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力)
適用三脚取付部寸法質量
(kg)
長さ(m)種別・太さ(mm2)・心数(C)
RGM-5055ソフトンケーブルVCT
0.75×2
500W
バラストレス水銀ランプ付
(BHRF-500W型)
110V・500W回二重絶縁
V-4(GM)型バイス付
φ202.21
  • 電線長は本体収納長を含みます。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

RGM-505の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
8000
種類
その他
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
500
特殊タイプ
その他
トラスココード
106-2093
質量(g)
2210.0
コード長さ(m)
5
電源(V)
100
電線仕様
ソフトンケーブルVCT0.75mm2X2芯
特長
安定器不要型ですぐに使えるバラストレス水銀ランプです。
内容量
1台

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RGM-505

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,23714,374
( 15,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定器不要型ですぐに使えるバラストレス水銀ランプです。
・明るさは白熱灯の約2倍です。
・高級アクリル塗装で雨にも強く、サビにも衝撃にも強いので長くお使いいただけます。
・安全な二重絶縁構造です。
【用途】
・建設・建築。
・土木工事。
・屋外作業。
・DIY。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプの型番RGM-505のページです。 型番RGM-505に関する仕様情報を記載しております。
屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水銀ランプの紫外線含有量(エネルギー)を教えてください。
A
およそ2~3%です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ
LED作業灯 RGL-5
400W型メタルハライドライト
屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型
屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格15,23718,617106,8134,556 -4,800 -64,929
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目
明るさ(lm)8000165039000--1650
種類その他LEDその他その他その他LED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)50020400--40
特殊タイプその他その他その他その他その他-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング