17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型

通常単価(税別)
4,55611,587特別価格
税込単価
5,01212,746特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・反射板に水が溜まらない360度排水構造です。・ワンタッチで取り外しできるガードネットです。・...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    投光器
  • 特殊タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    RE型
  • 電源(V)
    100
  • 電線仕様
    VCT0.75mm2
  • 特長
    反射板に水が溜まらない360度排水構造です。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 品番末尾にKが付くとアース付になります。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ひたすら実用性に徹した作業灯

RE-200

RE-200

RE-300

RE-300

RE-510

RE-510

外形図

外形図

製品仕様

  • 安心の日本製。
  • 200W、300W、500Wの3タイプ。
  • サビに強い粉体塗装。
  • ボディー体型の反射カバー。
  • 特殊シリコンパッキンによる完全防雨構造。
型式電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力)
摘要三脚
取付部
寸法
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
〇200W型
RE-2000.3VCT0.75×2180W
リフレクターランプ付
(RS-200WH型)
110V・180W屋外用
3インチバイス付
(V-3(E)型)
φ200.85
RE-20551.32
RE-205K5VCT0.75×3 (接地付)1.40
RE-210K101.94
〇300W型
RE-3000.3VCT0.75×2270W
リフレクターランプ付
(RS-300WH型)
110V・270W屋外用
4インチバイス付
(V-4(E)型)
φ201.34
RE-30551.81
RE-310102.30
RE-305K5VCT0.75×3 (接地付)1.90
RE-310K102.43
〇500W型
RE-5000.3VCT0.75×2450W
リフレクターランプ付
(RS-500WH型)
110V・450W屋外用
4インチバイス付
(V-4(E)型)
φ201.40
RE-50551.87
RE-510102.35
RE-505K5VCT0.75×3 (接地付)1.95
RE-510K102.49

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

コード長さ(m)

標準消費電力料金

材質1

内容量

最小発注数量
2300
200
4930510412467
106-1941
850
0.3
5.4円/h
本体・バイス/アルミニウム合金
1台
4個
2300
200
4930510412474
370-4131
1320.0
5
5.4円/h
-
1台
2個
2300
200
4930510412719
370-4149
1400.0
5
5.4円/h
-
1台
2個
2300
200
4930510412726
370-4157
1940.0
10
5.4円/h
-
1台
1個
3500
300
4930510412276
106-1950
1340.0
0.3
8.1円/h
-
1台
2個
3500
300
4930510412498
106-1976
1810.0
5
8.1円/h
-
1台
2個
3500
300
4930510412740
370-4165
1900
5
8.1円/h
-
1台
1個
3500
300
4930510412504
106-1984
2300.0
10
8.1円/h
-
1台
2個
3500
300
4930510412757
370-4173
2430
10
8.1円/h
-
1台
1個
6300
500
4930510412351
106-1968
1400.0
0.3
13.5円/h
-
1台
2個
6300
500
4930510412511
106-1992
1870.0
5
13.5円/h
-
1台
2個
6300
500
4930510412771
370-4181
1950.0
5
13.5円/h
-
1台
1個
6300
500
4930510412528
106-2310
2350
10
13.5円/h
-
1台
1個
6300
500
4930510412788
370-4190
2490.0
10
13.5円/h
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,556
( 5,012 )
4日目
5,7605,485
( 6,034 )
1日目
6,990
( 7,689 )
4日目
9,5088,643
( 9,507 )
1日目
7,2736,926
( 7,619 )
1日目
7,280
( 8,008 )
1日目
10,0689,152
( 10,067 )
1日目
8,069
( 8,876 )
1日目
11,58710,532
( 11,585 )
1日目
7,066
( 7,773 )
1日目
7,694
( 8,463 )
1日目
11,10810,097
( 11,107 )
1日目
9,9879,078
( 9,986 )
1日目
11,357
( 12,493 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射板に水が溜まらない360度排水構造です。
・ワンタッチで取り外しできるガードネットです。
・指にピッタリフィットする防水プラグです。
・ひたすら実用性に徹した作業灯です。
【用途】
・建設・建築。
・土木工事。
・屋外作業。
・DIY。
【材質】
・本体・バイス/アルミニウム合金

ご注意

  • 品番末尾にKが付くとアース付になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q作業灯を屋外で真上に点灯させても問題ありませんか
A
問題ありません。ただし使用前に電球がしっかりねじこまれ、作業灯内部についているパッキンと電球との間にすき間がないことを確認することをおすすめします

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型
屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型
作業灯 リフレクターランプ
ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格4,556-4,800 -5,760 -21,625 -38,889 -64,929
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目4日目〜4日目
種類その他その他その他LEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
特殊タイプその他その他その他---
詳細タイプRE型RC型RG型屋外用防雨型・3インチバイス付・V-3(GL)型屋外用 4インチバイス付防雨型2灯タイプ
電源(V)100100100100100100
よく一緒に購入される商品

投光器カテゴリの売れ筋ランキング