17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水セメント(24時間硬化)

通常単価(税別)
714
税込単価
785
通常出荷日:1日目

【特長】・水を加えるだけで作業できます【用途】・防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な防水セメ...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • グレー
  • トラスココード
    309-5525
  • JANコード
    4975160100111
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    セメント、砂、防水剤
  • 特長1
    水を加えるだけで作業できます。
  • 用途1
    池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工
  • 硬化時間
    24時間
  • 施工面積
    30cm×30cm(1cm厚)
  • 材質
    ポルトランドセメント、シリカサンド、防水剤
  • 内容量
    1袋(2kg)

型番:

NO5112
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO5112の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
グレー
トラスココード
309-5525
JANコード
4975160100111
質量(g)
2000.0
材質1
セメント、砂、防水剤
特長1
水を加えるだけで作業できます。
用途1
池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工
硬化時間
24時間
施工面積
30cm×30cm(1cm厚)
材質
ポルトランドセメント、シリカサンド、防水剤
内容量
1袋(2kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO5112

内容量

最小発注数量
1袋(2kg)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
714
( 785 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を加えるだけで作業できます
【用途】
・防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な防水セメントです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水セメント(24時間硬化)の型番NO5112のページです。 型番NO5112に関する仕様情報を記載しております。
防水セメント(24時間硬化)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
岩風呂の漏水補修
5
満足度:5.0
 経年劣化した岩風呂の亀裂補修に使いました。すべての漏水箇所の特定ができていませんが,少しずつ止水できています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水セメント(24時間硬化)
瞬間急硬セメント(1分硬化)
インスタントセメント(速乾30分)
インスタントセメント(速乾60分)
抗菌タイル目地材
内壁用パテ
メーカートーヨーマテラントーヨーマテラントーヨーマテラントーヨーマテラントーヨーマテラントーヨーマテラン
通常価格714956977954608761
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
グレーグレーグレーグレーホワイトホワイト
トラスココード309-5525309-5550309-5568309-5541309-5533309-5461
JANコード497516010011149751601003644975160100388497516010019749751601004564975160100913
質量(g)2000.05004000.04000.0500400.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング