ファクトリーサプライ用品技術窓口
ロッド(丸棒)状高発泡ポリエチレン体で柔軟性、復元性に優れているシーラントバックアップ材。【特長】・軽...
詳細を確認外観図


断面図
| 品番 | 適用目地幅 (mm) | 直径 (mm) | 長さ (m) | 質量 (g/袋) |
|---|---|---|---|---|
| TR-MM6 | 4~5 | 6.0 | 10 | 12 |
| TR-MM8 | 5~7 | 8.0 | 10 | 20 |
| TR-MM10 | 7~8 | 10.0 | 10 | 28 |
| TR-MM11 | 8~9 | 11.5 | 10 | 35 |
| TR-MM13 | 9~11 | 13.0 | 5 | 22 |
| TR-MM15 | 10~13 | 15.0 | 5 | 30 |
| TR-MM18 | 12~15 | 18.0 | 4 | 35 |
| TR-MM20 | 13~17 | 20.0 | 3 | 33 |
| TR-MM25 | 17~21 | 25.0 | 2 | 30 |
| TR-MM30 | 21~25 | 30.0 | 2 | 45 |
| TR-MM35 | 25~29 | 35.0 | 2 | 60 |
| TR-MM40 | 29~34 | 40.0 | 2 | 80 |
用途

ポリエチレン発泡品の技術を応用し、特殊な鋳型から押出して製造することで完成した製品。今では広く土木現場でバックアップ材として使用されております。
ロッド(丸棒)状高発泡ポリエチレン体で柔軟性、復元性に優れているシーラントバックアップ材。
【特長】
・軽量で緩衝性、弾力性に優れているので包装資材に最適。
・撥水性、防湿性、浮力性にも優れていて土木建材用目地材としても使用可能。
・無毒性であり、耐薬品性にも優れている。
【用途】
・包装資材から雑貨、土木建材等の用途は多岐に渡る。
・ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
・ガラス瓶等のパッキング材。
・水産用ロープ、ライフジャケット等の浮き材芯材。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セメダイン
シリコーンシーラント 8060プロ
4.6通常価格(税別):522円~

セメダイン
シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)
4.7通常価格(税別):969円~

アズワン
食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)
3.7通常価格(税別):2,850円

エスコ
発泡ポリエチレン丸棒(10m)
0通常価格(税別):411円~

エスコ
100g シリコーンシーラント
5通常価格(税別):1,080円~

コニシ
シリコン補修剤 バスボンドQ
5通常価格(税別):503円~

コニシ
ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材
5通常価格(税別):1,651円~

コニシ
変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558
5通常価格(税別):1,750円

シャープ化学
建築用シーリング剤 ブチルB
5通常価格(税別):593円