17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型コーキングガン コンボイ J900

通常単価(税別)
2,314
税込単価
2,545
通常出荷日:1日目

【特長】・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル・間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • 全長 (mm)
    450
  • 全高 (mm)
    220
  • 筒直径 (mm)
    75
  • JANコード
    4975364065919
  • トラスココード
    332-6918
  • 質量(g)
    900.000
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    グリップ・トリガー:エンジニヤリングプラスチック
  • 適合コーキング剤
    900ml
  • 本体
    アルミダイカスト
  • グリップ・トリガー
    エンジニアプラスチック
  • 内容量
    1丁

型番:

CNV-J900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNV-J900の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
全長(mm)
450
全高(mm)
220
筒直径(mm)
75
JANコード
4975364065919
トラスココード
332-6918
質量(g)
900.000
材質1
本体:スチール
材質2
グリップ・トリガー:エンジニヤリングプラスチック
適合コーキング剤
900ml
本体
アルミダイカスト
グリップ・トリガー
エンジニアプラスチック
内容量
1丁
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNV-J900

内容量

最小発注数量
1丁
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,314
( 2,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
・間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
・入角、狭い箇所にピッタリ押し当てられる360度回転のロータリー式ハンドルです
・押出し力と耐久性がアップしたTTシステム(Twin-Thrust system)を採用しました
・液だれ防止機構を搭載しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型コーキングガン コンボイ J900の型番CNV-J900のページです。 型番CNV-J900に関する仕様情報を記載しております。
大型コーキングガン コンボイ J900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型コーキングガン コンボイ J900
コーキングガン コンボイV
コーキングガン コンボイRS
コーキングガン コンボイBC
コーキングガン コンボイVS
コーキングガンコンボイジャスト
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格2,3141,1425,4585,5391,6171,919
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品種類シーリング剤その他シーリング剤その他その他シーリング剤
全長(mm)450361395369351370
全高(mm)220176193225163220
筒直径(mm)755858675458
JANコード497536406591949753641645064975364165640497536416565749753641645134975364066930

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト