17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

通常単価(税別)
2,0814,795
税込単価
2,2895,275
通常出荷日:1日目~2日目

粘度が高く肉盛り性に優れているシーリング剤。【特長】・クリアランスの大きい接合部に効果がある。【用途】...

詳細を確認
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    粘​度​が​高​く​肉​盛​り​性​に​優​れ​て​い​る​の​で​ク​リ​ア​ラ​ン​ス​の​大​き​い​接​合​部​に​効​果​あ​り

    TB1207B

    TB1207B

    • 粘度が高く肉盛せいに優れているので、クリアランスの大きい接合部に効果あり。
    • 造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場に最適。
    • 使用温度範囲:-60~+200℃
    • 主成分:シリコーン
    • 製造国:日本

    品番など

    品番液色容量
    (g)
    質量
    (g)
    TB1207B100100
    TB1207C赤褐色150150

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • 商品種類

    • 色詳細

    • JANコード

    • トラスココード

    • 使用温度範囲(℃)

    • 容量(g)

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    関連

    商品種類

    色詳細

    JANコード

    トラスココード

    使用温度範囲(℃)

    容量(g)

    質量(g)

    材質1

    タイプ

    特長1

    用途1

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    シーリング剤
    -
    4967410103546
    374-8642
    -40~120°
    -
    200.000
    主成分:変成シリコーン
    変成シリコーン
    耐熱性、耐寒性に優れています。40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
    造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
    1本(200g)
    10
    2個
    シーリング剤
    グレー
    -
    4967410103553
    374-8651
    -40~120°
    -
    200.000
    主成分:変成シリコーン
    変成シリコーン
    耐熱性、耐寒性に優れています。40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
    造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
    1本(200g)
    10
    2個
    シーリング剤
    -
    4967410103522
    374-8669
    -60~200℃
    -
    100.000
    シリコーン樹脂
    シリコーン
    粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合部に効果があります。
    造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
    1本(100g)
    10
    2個

    -

    シーリング剤
    その他
    赤褐色
    4967410103539
    374-8677
    -60~200℃
    -
    150.000
    主成分:シリコーン
    シリコーン
    粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合部に効果があります。
    造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
    1本(150g)
    10
    2個
    シーリング剤
    -
    4967410100576
    126-3536
    -40~250℃
    -
    130.000
    主成分:シリコーン
    シリコーン
    耐熱性(300℃)に優れており、非流動性タイプですので肉盛が可能。銅・銅合金を腐食しません。
    造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
    1本(100g)
    10
    2個
    シーリング剤
    ホワイト
    -
    4967410100583
    126-3544
    -60℃~200℃(250)
    -
    130.000
    主成分:シリコーン
    シリコーン
    流動性タイプですので小さなすき間にも容易に充填できます。
    造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
    1本(100g)
    10
    2個

    -

    -
    クリア
    -
    4967410107582
    813-0555
    -60℃~200℃(250)
    100
    100.000
    -
    シリコーン
    -
    -
    -
    -
    2個
    シーリング剤
    ホワイト
    -
    4967410100590
    126-3552
    -60℃~200℃(250)
    -
    130.000
    シリコーン樹脂
    シリコーン
    非流動性タイプですので肉盛性に優れています。
    造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
    1本(100g)
    10
    2個

    -

    シーリング剤
    グレー
    -
    4967410100606
    126-3561
    -60℃~200℃(250)
    -
    290.000
    シリコーン樹脂 脱オキシム型
    シリコーン
    ベースト状で揺れがないので塗装面が垂直や上向きの状態でも容易に塗布可能。特に耐ギアオイル性が良好です。
    造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場
    1本(250g)
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,795
    ( 5,275 )
    1日目
    3,314
    ( 3,645 )
    2日目
    3,261
    ( 3,587 )
    1日目
    4,460
    ( 4,906 )
    1日目
    3,675
    ( 4,043 )
    1日目
    2,081
    ( 2,289 )
    1日目
    2,250
    ( 2,475 )
    1日目
    2,081
    ( 2,289 )
    2日目
    2,402
    ( 2,642 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    粘度が高く肉盛り性に優れているシーリング剤。
    【特長】
    ・クリアランスの大きい接合部に効果がある。
    【用途】
    ・自動車用エンジン部品・車載用部品の接着シールとして最適。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ) のレビュー
    4.4平均満足度:4.414件のレビュー
    クランクケースの合わせ面
    5
    満足度:5.0
    クランクケースの合わせ面に使用してます。オイル漏れもなく密着性が高く信頼性が高いです。ちなみにメーカー指定の液体ガスケッ...もっと読む
    3人が参考にしています。
    エンジン組み立て
    5
    満足度:5.0
    2サイクルエンジンの組み立てに使用しました。一番重要なクランクケースの塗付ですが、一度も漏れが無いため私の信頼度はとても...もっと読む
    2人が参考にしています。
    アルミや鉄の部品の接着に使用
    4
    満足度:4.0
    アルミや鉄の部品の接着に使用しています。以前から継続利用している商品です。粘度、肉盛り性が高い液状ガスケットで、シール効...もっと読む
    2人が参考にしています。
    パッキンとコーキング
    4
    満足度:4.0
    TPMSセンサーのカバーのパッキンに使用しました。 センサーにはパッキンが無く防水性に不安が有りましたので使用しました。...もっと読む
    1人が参考にしています。
    部品に
    4
    満足度:4.0
    部品同士の接着に使用しました。 液状なので小さなところなど塗りやすくて使いやすかったです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)
    液状ガスケット
    放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B
    電気・電子用シーリング剤 TB1220G
    旭 液状ガスケット
    RTVガスケット
    メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド旭エンジニアリングイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
    通常価格2,081-1,796 -6,2003,2442,0871,984
    通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング