ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 比重 | 2.60 |
|---|---|
| 硬さ | A74 |
| 伸び | 48% |
| 引っ張り強さ | 3.9MPa |
| 体積抵抗率 | 2.0×10^14Ω・m |
| 絶縁破壊強さ | 20kV/mm |
| 熱伝導率 | 1.59W/m・K |
| アルミニウム | 0.9MPa |
|---|---|
| ガラス | 1.3MPa |
一液タイプのシリコーン接着・シール剤です。
電気、電子機器をはじめ、あらゆる分野で接着、シール、防湿コートなどの用途にご使用いただけます。
容器から押し出すと空気中の湿度で硬化反応が起こり、ゴム状の弾性体になります。
硬化速度が速く、常温常湿(25℃ 50%RH)の環境で約5分で表面が硬化し(指触乾燥)、2~3時間で1mm以上の厚みに硬化します。
【特長】
・熱伝導率が高く(1.59W/m・K)放熱性に優れます。
・白色流動ペーストです。
・脱アルコールタイプなので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。
・-60~250℃程度の温度範囲(目安)で使用可能で、常用180℃の耐熱性を備えています。
・優れた電気絶縁性を備えています。
【主な用途】
・スイッチング電源、パワーIC、照明用インバーターなど各種電子部品の放熱や絶縁

スリーボンド
電気・電子用シーリング剤 TB1220G

信越化学工業
熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

スリーボンド
液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

信越化学工業
万能シーリング剤
4.6通常価格(税別):1,119円~

信越化学工業
超耐熱用シーリング剤
4.7通常価格(税別):4,587円~

スリーボンド
液状ガスケット
5通常価格(税別):1,796円~

信越化学工業
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)
5通常価格(税別):3,896円~

スリーボンド
液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)
4.4通常価格(税別):2,081円~

信越化学工業
一般電気用RTVゴム
3.5通常価格(税別):1,297円~

信越化学工業
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)
0通常価格(税別):6,887円~

信越化学工業
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)
0通常価格(税別):4,588円

信越化学工業
信越 一般電気用RTVゴム
5通常価格(税別):2,629円~