17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト【1~100個入り】

通常単価(税別)
3,40538,026特別価格
税込単価
3,74641,829特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。・耐水性・断熱性に優れているため、目...

詳細を確認
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 適用目地幅(mm)

  • 直径(mm)

  • 長さ(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 適合目地幅(mm)

  • 引張強度(kgf/[[CM2]])

  • 引張強度(N/[[CM2]])

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

適用目地幅

(mm)

直径

(mm)

長さ

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

適合目地幅(mm)

引張強度(kgf/[[CM2]])

引張強度(N/[[CM2]])

内容量

最小発注数量
12~15
18
80
828-9133
4523767201061
1400.0
12~15
3.11
72.5
-
2個
13~17
20
60
828-9134
4523767201078
1400.0
13~17
2.26
67.7
-
2個
4~5
6
250
828-9131
4523767201016
700.0
4~5
5.29
15
-
2個
5~7
8
200
175-9370
4523767201023
800.0
5~7
2.54
13.4
1本
2個
7~8
10
250
175-9388
4523767201030
1400.0
7~8
2.88
22.4
1本
2個
9~11
13
150
175-9396
4523767201047
1400.0
9~11
2.82
37.7
1本
2個
10~13
15
100
828-9132
4523767201054
1400.0
10~13
2.73
46.9
-
2個
17~21
25
2
828-9135
4523767201085
5500.0
17~21
2.43
116.7
-
1パック

100個入り

21~25
30
2
828-9136
4523767201092
5800.0
21~25
2.52
173.5
-
1パック

80個入り

25~29
35
2
828-9137
4523767201108
6100.0
25~29
2.27
218.7
-
1パック

60個入り

29~34
40
2
828-9138
4523767201115
6600.0
29~34
2.11
260.9
-
1パック

50個入り

35~42
50
2
828-9139
4523767201122
6100.0
35~42
2.13
410.2
-
1パック

30個入り

9~10
11.5
200
104-0846
-
1400.0
9~10
-
-
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,382
( 4,820 )
1日目
3,934
( 4,327 )
1日目
4,148
( 4,563 )
1日目
4,292
( 4,721 )
1日目
3,491
( 3,840 )
1日目
3,405
( 3,746 )
1日目
5,753
( 6,328 )
2日目
20,89620,264
( 22,290 )
1日目
20,89620,264
( 22,290 )
1日目
32,49029,991
( 32,990 )
1日目
38,02635,097
( 38,607 )
1日目
35,50932,774
( 36,051 )
1日目
3,732
( 4,105 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。
・耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
【用途】
・包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR
弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付
セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75
一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォーム
一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83
メーカー酒井化学工業トラスコ中山トラスコ中山積水フーラーヘンケルモメンティブ
通常価格3,405-559 -4,059 -1,0341,5872,586
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目2日目2日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
ホワイトホワイトグレーホワイトその他ホワイト
材質1高発泡ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング