ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

通常単価(税別)
1,034
税込単価
1,137
通常出荷日:1日目

【特長】・臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です・「両面テープ併用工法」(セ...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • ホワイト
  • トラスココード
    392-7636
  • JANコード
    4548211106068
  • 質量(g)
    540.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーンポリマー
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~90℃
  • 容量(g)
    540
  • 容量(L)
    0.33
  • 容量(kg)
    0.540
  • 特長1
    臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。
  • 特長2
    「両面デープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。
  • 特長3
    JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)
  • 用途1
    壁・天井仕上げ工事、内装仕上げ工事における各種材料との接着。
  • 使用温度範囲
    -30~90℃
  • 内容量
    1本(330ml)

型番:

SB75-330
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB75-330の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
ホワイト
トラスココード
392-7636
JANコード
4548211106068
質量(g)
540.000
材質1
主成分:変成シリコーンポリマー
使用温度範囲(℃)
-30~90℃
容量(g)
540
容量(L)
0.33
容量(kg)
0.540
特長1
臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。
特長2
「両面デープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。
特長3
JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)
用途1
壁・天井仕上げ工事、内装仕上げ工事における各種材料との接着。
使用温度範囲
-30~90℃
内容量
1本(330ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB75-330

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(330ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,034
( 1,137 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です
・「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます
・JIS認定品です(JIS A 5538、5547)
・JIS認定品です(JIS A 5538、5547)
・JAIA F☆☆☆☆適合品です
【用途】
・壁・天井仕上げ工事、内装仕上げ工事における各種材料との接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75の型番SB75-330のページです。 型番SB75-330に関する仕様情報を記載しております。
セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75
セキスイボンド鏡用 #75-M
セキスイ変成シリコーンLM-New
ボンド キッチンパネル用接着剤
土木建築用エポキシ樹脂接着剤 はくりシールONE
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR
メーカー積水フーラー積水フーラー積水フーラーコニシコニシトラスコ中山
通常価格1,0341,612847 -1,0781,330559 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目9日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤コンクリート用補修剤シーリング剤
ホワイトホワイト-ホワイトグレーホワイト
トラスココード392-7636392-7644----
JANコード45482111060684548211015421----
質量(g)540.000570.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト