ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキスイボンド鏡用 #75-M

通常単価(税別)
1,612
税込単価
1,773
通常出荷日:2日目

【特長】・無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。・「両面テープ併用工法」(セキスイダ...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • ホワイト
  • トラスココード
    392-7644
  • JANコード
    4548211015421
  • 質量(g)
    570.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーンポリマー
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~90
  • 容量(g)
    570
  • 容量(L)
    0.33
  • 特長1
    無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。
  • 特長2
    「両面デープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。
  • 特長3
    JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
  • 用途1
    鏡と合板の接着。
  • 使用温度範囲
    -30~90℃
  • 内容量
    1本(330ml)

型番:

SB75M-330
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB75M-330の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
ホワイト
トラスココード
392-7644
JANコード
4548211015421
質量(g)
570.000
材質1
主成分:変成シリコーンポリマー
使用温度範囲(℃)
-30~90
容量(g)
570
容量(L)
0.33
特長1
無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。
特長2
「両面デープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。
特長3
JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途1
鏡と合板の接着。
使用温度範囲
-30~90℃
内容量
1本(330ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB75M-330

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(330ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,612
( 1,773 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。
・「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。
・JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
【用途】
・鏡と合板の接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキスイボンド鏡用 #75-Mの型番SB75M-330のページです。 型番SB75M-330に関する仕様情報を記載しております。
セキスイボンド鏡用 #75-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキスイボンド鏡用 #75-M
セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75
セキスイ変成シリコーンLM-New
ボンド キッチンパネル用接着剤
シリコーンシーラント塗装用下地処理剤
金属用シール S585HF
メーカー積水フーラー積水フーラー積水フーラーコニシ信越化学工業セメダイン
通常価格1,6121,034847 -1,0785,8801,165 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤-
ホワイトホワイト-ホワイトホワイト-
トラスココード392-7644392-7636----
JANコード45482110154214548211106068----
質量(g)570.000540.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト