17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"

通常単価(税別)
37,909284,494
税込単価
41,700312,943
通常出荷日:1日目

【特長】・万能型であらゆる物の補修に最適です。・接合面は導電性、腐食がなく、硬化するとジュラルミンのよ...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • その他
  • 特長1
    万能型であらゆる物の補修に最適です。
  • 特長2
    硬化後はジュラルミンのような硬さになります。
  • 特長3
    24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
  • 特長5
    固いもの同士のあらゆる物の接着・補修
  • 硬化時間(20℃)
    約3時間
  • 仕様
    2液混合型
  • 主成分
    樹脂系

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量

(g)

セット内容

内容量

RoHS?最小発注数量
ベロメタル 標準型セット
123-0352
500
標準型(2液タイプ)
1セット(2液混合型)
10
1個
ベロメタル 標準型試用キット
251-6004
500
標準型(2液タイプ):500g クリーナー:250ml 補強テープ:10cm(幅)×1m(長) 混合用ヘラ:1本 コップ:1個 化粧箱入
1セット(標準型(2液タイプ)500g・クリーナー250ml・補強テープ(幅10cm×長さ1m)・混合用ヘラ1本・コップ1個・化粧箱入)
10
1個
ベロメタル 標準型ジュニアキット
275-1305
250
標準型(2液タイプ):250g クリーナー:100ml 補強テープ:10cm(幅)×1m(長) 混合用ヘラ:1本 化粧箱入
1セット(標準型(2液タイプ)250g・クリーナー100ml・補強テープ(幅10cm×長さ1m)・混合用ヘラ1本・化粧箱入)
10
1個
ベロメタル 標準型セット
123-0361
1000
標準型(2液タイプ)
1セット(2液混合型)
10
1個
ベロメタル 標準型セット
243-8992
2500
標準型(2液タイプ)
1セット(2液混合型)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,599
( 78,759 )
1日目
74,905
( 82,396 )
1日目
37,909
( 41,700 )
1日目
136,967
( 150,664 )
1日目
284,494
( 312,943 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能型であらゆる物の補修に最適です。
・接合面は導電性、腐食がなく、硬化するとジュラルミンのように硬くなり、24時間経ちますと研磨、穴あけ、ネジ切り、切断といった機械加工が可能となります。
・溶着後も容積は変化せず、油類、アルカリ、酸、各種燃料、ガス、水、高低温に強い抵抗力があります。
【用途】
・鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム、真鍮、砲金、銅、鉛、 ガラス、木材、石、人造石、コンクリート、化成品類、アスベスト、天然ゴム、陶器の同種または異種の補修が可能です。

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷間溶接システム"ベロメタル 標準型" のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"
冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッド
スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤
金属用補修剤 PC7319
ロックタイト 高機能耐摩耗剤 ノードバック (平面用・粗粒子)
ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプ
メーカーベロメタルベロメタル山王工業ヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格37,909-74,980 -21,086 -113,653119,08155,219
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目5日目
商品種類金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤
その他その他
特長1万能型であらゆる物の補修に最適です。油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。----
特長2硬化後はジュラルミンのような硬さになります。-----
特長324時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング