17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッド

通常単価(税別)
75,200534,666
税込単価
82,720588,133
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・20℃の環境下、わずか3分間で硬化。水や油漏れもOKです。・現代の補修工法に革命的な技術躍進...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • その他
  • 特長1
    油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
  • 硬化時間(20℃)
    約3分
  • 仕様
    2液混合型
  • 主成分
    樹脂系

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量

(g)

セット内容

内容量

最小発注数量
ベロメタル スーパーラピッドセット
243-9204
500
スーパーラピッド(2液タイプ) 補強テープ10cm(幅)×1m(長)2本(125gセットのみ1本)
1セット(スーパーラビット(2液タイプ)・補強テープ幅(10cm×長さ1m)2本)
1個
ベロメタル スーパーラピッドキット
251-6357
500
スーパーラピッド(2液タイプ) 混合用板 1枚 クリーナー250ml 混合用ヘラ 1本 補強テープ10cm(幅)×1m(長)3本(125gキットのみ1本) コップ1個
1セット(スーパーラビット(2液タイプ)・混合用板1枚・クリーナー250ml・今後用ヘラ1本・補強テープ幅(10cm×長さ1m)3本・コップ1個)
1個
ベロメタル スーパーラピッドセット
243-9191
250
スーパーラピッド(2液タイプ) 補強テープ10cm(幅)×1m(長)2本(125gセットのみ1本)
1セット(スーパーラビット(2液タイプ)・補強テープ幅(10cm×長さ1m)2本)
1個
ベロメタル スーパーラピッドキット
251-6349
250
スーパーラピッド(2液タイプ) 混合用板 1枚 クリーナー250ml 混合用ヘラ 1本 補強テープ10cm(幅)×1m(長)3本(125gキットのみ1本) コップ1個
1セット(スーパーラビット(2液タイプ)・混合用板1枚・クリーナー250ml・今後用ヘラ1本・補強テープ幅(10cm×長さ1m)3本・コップ1個)
1個
ベロメタル スーパーラピッドセット
284-1886
125
スーパーラピッド(2液タイプ) 補強テープ10cm(幅)×1m(長)2本(125gセットのみ1本)
1セット(スーパーラビット(2液タイプ)・補強テープ幅(10cm×長さ1m)1本)
1個
ベロメタル スーパーラピッドキット
284-1894
125
スーパーラピッド(2液タイプ) 混合用板 1枚 クリーナー250ml 混合用ヘラ 1本 補強テープ10cm(幅)×1m(長)3本(125gキットのみ1本) コップ1個
1セット(スーパーラビット(2液タイプ)・混合用板1枚・クリーナー250ml・今後用ヘラ1本・補強テープ幅(10cm×長さ1m)1本・コップ1個)
1個
ベロメタル スーパーラピッドセット
243-9212
1000
スーパーラピッド(2液タイプ) 補強テープ10cm(幅)×1m(長)2本(125gセットのみ1本)
1セット(スーパーラビット(2液タイプ)・補強テープ幅(10cm×長さ1m)2本)
1個
ベロメタル スーパーラピッドキット
251-6365
1000
スーパーラピッド(2液タイプ) 混合用板 1枚 クリーナー250ml 混合用ヘラ 1本 補強テープ10cm(幅)×1m(長)3本(125gキットのみ1本) コップ1個
1セット(スーパーラビット(2液タイプ)・混合用板1枚・クリーナー250ml・今後用ヘラ1本・補強テープ幅(10cm×長さ1m)3本・コップ1個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279,000
( 306,900 )
4日目
284,100
( 312,510 )
4日目
143,700
( 158,070 )
5日目
148,700
( 163,570 )
4日目
75,200
( 82,720 )
1日目
78,600
( 86,460 )
1日目
529,600
( 582,560 )
4日目
534,666
( 588,133 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20℃の環境下、わずか3分間で硬化。水や油漏れもOKです。
・現代の補修工法に革命的な技術躍進をもたらしたスーパーラピッドはその名の通り、燃料が流れ出している化学産業の石油タンクやパイプ等、瞬時の補修で恒久の修理を可能にします。
・チタンを含有するスーパーラピッドは、約3分間で硬化し、半永久的な補修がワンタッチで可能です。
・燃料タンク、コンプレッサー、ラジエーター、トランス、ポンプ、各種のパイプなど、機械やエンジンの心臓や動脈ともいうべき部分に故障が発生した時、スーパーラピッドはまさに緊急事態に対応する最強の接着剤です。
・施工法は簡単で、施工応用範囲は標準型以上に広範囲となります。耐摩耗性に優れ現在のところ接着補修充填剤でこのスーパーラピッド以上のものはありません。
【用途】
・油や水や蒸気等が漏れ出ている状態でも補修可能。

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッド
冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"
スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤
絶縁パテ
金属用補修剤 PC7319
ロックタイト 高機能耐摩耗剤 ノードバック (平面用・粗粒子)
メーカーベロメタルベロメタル山王工業エスコヘンケルヘンケル
通常価格75,200-37,300 -23,160 -9,950121,875119,263
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目1日目
商品種類金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤
その他その他
特長1油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。万能型であらゆる物の補修に最適です。----
硬化時間(20℃)約3分約3時間----
仕様2液混合型2液混合型----
よく一緒に購入される商品

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング