ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド コークホワイト

通常単価(税別)
948
税込単価
1,043
通常出荷日:1日目

健康住宅対応品。【特長】・塗装が可能・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆、JAIA4VOC基準適合品・...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • ホワイト
  • JANコード
    4901490501120
  • トラスココード
    356-7923
  • 質量(g)
    566.000
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂系
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 特長1
    健康住宅対応品です。
  • 特長2
    塗装が可能です。
  • 特長3
    日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆、JAIA4VOC基準適合品です。
  • 用途1
    ALC板の目地
  • 用途2
    無機質板・合板など捨て貼り下地の目地処理
  • 用途3
    ALC・モルタルのひび割れ補修に
  • 内容量
    1本(500g)

型番:

BCW-500
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ボンドコークホワイト イメージ

ボンドコークホワイト イメージ

  • 水性形で、作業性に優れる。
  • 水性塗料やリシンの密着性がよく、被塗装性に優れる。
  • 引火性がなく、また有機溶剤による中毒の心配がない。

性状

  • 粘度:90~150Pa・s
  • サイズ:W260×D45×H57mm
  • 重量:566g

BCW-500の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
ホワイト
JANコード
4901490501120
トラスココード
356-7923
質量(g)
566.000
材質1
主成分:アクリル樹脂系
使用温度範囲(℃)
-20~80
特長1
健康住宅対応品です。
特長2
塗装が可能です。
特長3
日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆、JAIA4VOC基準適合品です。
用途1
ALC板の目地
用途2
無機質板・合板など捨て貼り下地の目地処理
用途3
ALC・モルタルのひび割れ補修に
内容量
1本(500g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BCW-500

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(500g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
948
( 1,043 )
1日目

詳細情報

基本情報

健康住宅対応品。
【特長】
・塗装が可能
・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆、JAIA4VOC基準適合品
・水性形で、作業性に優れる
・水性塗料やリシンの密着性がよく、被塗装性に優れる
・引火性がなく、また有機溶剤による中毒の心配がない
【用途】
・ALCパネル間目地
・無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理
・壁クロスなどの内外装目地やすき間のシール
・ALC板・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド コークホワイトの型番BCW-500のページです。 型番BCW-500に関する仕様情報を記載しております。
ボンド コークホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド コークホワイト
ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)
土木建築用エポキシ樹脂接着剤 はくりシールONE
ボンド スーパーステン 333ml
ボンド PX2000
ボンド キッチンパネル用接着剤
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格9488531,3301,4301,7311,078
通常出荷日1日目1日目9日目2日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤コンクリート用補修剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
ホワイトホワイトグレーホワイトホワイトホワイト
JANコード490149050112049014900532854901490052042---
トラスココード356-7923447-4651485-9588103-6173374-8502374-8219
質量(g)566.000420.000550.000532500532

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト