17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド 変成シリコンコーク(ノンブリードタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボンド 変成シリコンコーク(ノンブリードタイプ)

販売終了

型番

04782

2019年05月に販売終了となりました。

推奨代替品は05722です。仕様の違いをご確認ください。

塗装汚染が少ない非汚染型シーリング剤。
【特長】
・ノンブリードタイプ。
・耐水性に優れ、耐寒・耐熱性も併せ持つ。
・日本シーリング材工業会JSIAF☆☆☆☆規格品。
【用途】
・モルタル・コンクリートの亀裂補修。
・塩ビ鋼板・カラー鉄板の接着部、トタン、ブリキ、折板などの継ぎ目。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
色詳細
ライトグレー
トラスココード
319-7131
特長1
ノンブリードタイプです。
特長2
塗装汚染が少ない非汚染型シーリング剤です。
特長3
耐水性に優れ、耐寒・耐熱性も併せ持っています。
特長4
焼付塗装が可能です。
特長5
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途1
モルタル・コンクリートの亀裂補修
用途2
塩ビ鋼板・カラー鉄板の接着部、トタン、ブリキ、折板などの継ぎ目
内容量
1本(333ml)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト