ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

通常単価(税別)
3,6483,474
税込単価
4,0133,821
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。【用途】・コン...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • グレー
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    速硬セメント、粉末ポリマー
  • JANコード
    4582153710259
  • トラスココード
    290-2206
  • 容量(g)
    450
  • 硬化時間(20℃)
    24時間
  • 特長
    練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
  • 用途1
    コンクリート・モルタルなどの1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材
  • 用途2
    落書きなどの汚れや塗装の下地調整
  • 施工面積
    1セットで約7m
  • 仕様
    キット内容:ICS-200、ICB-100、スポンジ
  • 内容量
    1セット(ICS-200(230ml)・ICB100(100ml)・スポンジ)

型番:

ICK-300
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ICK-300の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
グレー
質量(g)
450.000
材質1
速硬セメント、粉末ポリマー
JANコード
4582153710259
トラスココード
290-2206
容量(g)
450
硬化時間(20℃)
24時間
特長
練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途1
コンクリート・モルタルなどの1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材
用途2
落書きなどの汚れや塗装の下地調整
施工面積
1セットで約7m
仕様
キット内容:ICS-200、ICB-100、スポンジ
内容量
1セット(ICS-200(230ml)・ICB100(100ml)・スポンジ)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ICK-300

内容量

最小発注数量
1セット(ICS-200(230ml)・ICB100(100ml)・スポンジ)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6483,474
( 3,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
【用途】
・コンクリート・モルタルなどの1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。
・落書きなどの汚れや塗装の下地調整。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット の型番ICK-300のページです。 型番ICK-300に関する仕様情報を記載しております。
セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット
セメント補修セット
補修復元セメント
ALC補修セメント
耐火セメント
生セメント
メーカーABC商会ハンディ・クラウン家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格3,6481,340964725791889
通常出荷日1日目3日目2日目在庫品1日目2日目3日目
商品種類建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤コンクリート用補修剤
グレーグレーホワイトグレーグレー
質量(g)450.000-----
材質1速硬セメント、粉末ポリマー-----
JANコード4582153710259-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト