17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアガン ダストバッグ(エアガンなし) MAG-DB

エアガン ダストバッグ(エアガンなし)

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:1日目

切り粉/粉体/繊維くず/煙などの清掃/移送/噴射を解決 ダストバック。【特長】・生産国:日本。

詳細を確認

型番:

MAG-DB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアガン ダストバックの詳細

エアガン ダストバック 商品イメージ

エアガン ダストバック 商品イメージ

エアガン ダストバックの仕様

  • 仕様/規格:エアガンダストバック
  • 材質:綿
  • 質量/質量単位:150g

エアガン ダストバックの寸法

(単位:mm)

エアガン ダストバック 寸法図

エアガン ダストバック 寸法図

素材綿 100%
打込縦糸35本、横糸25本
番手10号3本(縦、横共)
目付437.6g/m2

MAG-DBの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
トラスココード
227-5953
質量(g)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAG-DB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

切り粉/粉体/繊維くず/煙などの清掃/移送/噴射を解決 ダストバック。
【特長】
・生産国:日本。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアガン ダストバッグ(エアガンなし)の型番MAG-DBのページです。 型番MAG-DBに関する仕様情報を記載しております。
エアガン ダストバッグ(エアガンなし)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
鉄粉の除去
5
満足度:5.0
エアガンに取り付けて鉄粉の吸引に使用しています。エアガンとの脱着が簡単であるうえに、布製のため軽量なので作業がしやすくな...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーガンと組み合わせて
4
満足度:4.0
エアガンと組み合わせて使っていますが、丈夫で良いと思います。 チャックから簡単に屑が捨てられるので便利。
0人が参考にしています。
エアガンの吸引時のゴミ取り
4
満足度:4.0
問題なく使用できてますが、チャック部分で糸のほつれが多いため よくチャックが噛みます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアガン ダストバッグ(エアガンなし)
エアガン
エアガン ダストバックAセット
エアガン ダストバックBセット
エアガンパーツ
エアガン 設置式
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,8009,687 -3,675 -9,783 -2,500 -7,114 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプその他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)その他関連品その他関連品その他関連品エアガン(深穴・設置タイプ)
トラスココード227-5953-----
質量(g)150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング