ツール用品技術窓口

シンプルで経済的なメカニカルフォースゲージです。【特長】・機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外...
詳細を確認【概要】
| 型番 | 最大荷重 | 最小目盛 | 計測軸 |
|---|---|---|---|
| FB-10N | 10 N | 0.1 N | M6 |
| FB-20N | 20 N | 0.2 N | |
| FB-30N | 30 N | 0.25 N | |
| FB-50N | 50 N | 0.5 N | |
| FB-100N | 100 N | 1 N | |
| FB-200N | 200 N | 2 N | |
| FB-300N | 300 N | 2.5 N | |
| FB-500N | 500 N | 5 N |


(1)測定目的に応じた付属アタッチメントをフォースゲージの測定軸に取り付けます。
(2)測定する姿勢でゼロ調整リングを回して指針とゼロ目盛とを合わせてからご使用ください。
(3)直読できない場合は、置き針切替スイッチをON状況にして測定をすれば、最大値で指針が止まります。
(4)置き針切替スイッチをOFFに切替えれば、指針はゼロに戻ります。

Q. フォースゲージはなんですか?
A. 先端の計測軸と呼ばれる部分に押す・引くなどの力を加えると、その力が数値として表示されます。測定物の破壊強度、剥離強度、耐久性、耐圧性など、様々な力を測定できます。計測軸に様々なアタッチメントを取付けることで、多様な測定物の測定に対応できます。
Q. フォースゲージはどのような場面で使用しますか?
A. 研究開発における評価や、日々の品質管理などに多くご使用いただいております。
イマダは愛知県の南東部に位置する豊橋市に所在します。
プッシュプルスケール(フォースゲージ)のパイオニアメーカーとして、また荷重測定の専門メーカーとして、日本のみならず世界のものづくりの現場でイマダの製品は活躍しています。
シンプルで経済的なメカニカルフォースゲージです。
【特長】
・機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障が少ない。
・最もシンプルでリーズナブルなモデルです。安定した精度で手軽に簡易的な測定を行いたい場合に最適です。
・圧縮と引張両用のため1台でどちらも測定できます。
・ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。
・指針のゼロ点調整機構付でアタッチメントなどの重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
【用途】
・スイッチの押し心地の感触測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージの剥離強度測定
・食品の食感測定
・さまざまな材料の強度測定
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマダ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
0通常価格(税別):64,385円~

ミツトヨ
546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG
5通常価格(税別):8,771円~

イマダ
スモールチャック SCシリーズ
5通常価格(税別):10,875円~

中村製作所
カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ
4.7通常価格(税別):15,767円~

イマダ
メカニカルフォースゲージ FBシリーズ
4通常価格(税別):39,844円~

ニデックドライブテクノロジー
デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ
2.5通常価格(税別):52,000円~

テクロック
テクロック プッシュプルテンションゲージ
0通常価格(税別):23,839円~

アズワン
引張用アタッチメント
0通常価格(税別):11,344円~

大場計器
棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式
0通常価格(税別):18,045円~