17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750

通常単価(税別)
50,45244,024
税込単価
55,49748,426
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。・鉄...

詳細を確認
  • 保持角度 (°)
    90
  • マグネットON/OFF機能
    あり
  • 吸着力 (N)
    660
  • 幅 (mm)
    195
  • 奥行 (mm)
    45
  • 高さ (mm)
    195
  • 仕様
    固定タイプ
  • 用途
    溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
  • トラスココード
    284-8911
  • 質量(g)
    2750
  • マグネット材質
    ネオジム磁石
  • 外装部材質
    スチール・アルミ合金

型番:

TMS2-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMS2-90の仕様・寸法情報

保持角度(°)
90
マグネットON/OFF機能
あり
吸着力(N)
660
幅(mm)
195
奥行(mm)
45
高さ(mm)
195
仕様
固定タイプ
用途
溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
トラスココード
284-8911
質量(g)
2750
マグネット材質
ネオジム磁石
外装部材質
スチール・アルミ合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMS2-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,45244,024
( 48,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。
・鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。
・溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
【用途】
・溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750の型番TMS2-90のページです。 型番TMS2-90に関する仕様情報を記載しております。
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750
溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)
溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)
溶接用マグネットマグホールド
90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
溶接用マグネット マグホールド マグアース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スター電器製造ノガ・ウォーターズスター電器製造
通常価格50,4527,59414,56913,05338,1009,059
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
保持角度(°)909045~909090-
マグネットON/OFF機能ありなしなしありなしあり
吸着力(N)6602452454901960294
幅(mm)1951441441483564
奥行(mm)45363614830035
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング