17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石

通常単価(税別)
2,3582,829
税込単価
2,5943,112
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。【用途】・溶接作...

詳細を確認
  • マグネットON/OFF機能
    なし
  • 仕様
    固定タイプ
  • 用途
    溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
  • マグネット材質
    フェライト磁石
  • 本体材質
    スチール
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 保持角度(°)

  • 吸着力(N)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

保持角度

(°)

吸着力

(N)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
45,75,90,105,120,135
98
83
14
65
232-7058
270
10
1個
45,90
147
94
16
111
232-7066
460
10
1個
45,90
147
156
16
102
232-7074
560
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,829
( 3,112 )
1日目
2,358
( 2,594 )
1日目
2,829
( 3,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
【用途】
・溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用マグネウェルダー,マグネット材質:フェライト磁石
溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)
溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)
マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石
マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,358-7,59414,5695,9769,424 -44,025
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
マグネットON/OFF機能なしなしなしなしありあり
仕様固定タイプ固定タイプ可変タイプ固定タイプ固定タイプ固定タイプ
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。溶接作業の仮止めなど。溶接作業や組み立て作業などでの仮付けや仮組みに。溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
マグネット材質フェライト磁石フェライト磁石フェライト磁石フェライト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石
本体材質スチールスチールスチール---
よく一緒に購入される商品

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング