17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)

通常単価(税別)
7,594
税込単価
8,353
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。・幅広でしっかり...

詳細を確認
  • 保持角度 (°)
    90
  • マグネットON/OFF機能
    なし
  • 吸着力 (N)
    245
  • 幅 (mm)
    144
  • 奥行 (mm)
    36
  • 高さ (mm)
    144
  • 仕様
    固定タイプ
  • 用途
    溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
  • トラスココード
    232-7091
  • 質量(g)
    1500
  • マグネット材質
    フェライト磁石
  • 本体材質
    スチール

型番:

TMGW-S145
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMGW-S145の仕様・寸法情報

保持角度(°)
90
マグネットON/OFF機能
なし
吸着力(N)
245
幅(mm)
144
奥行(mm)
36
高さ(mm)
144
仕様
固定タイプ
用途
溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
トラスココード
232-7091
質量(g)
1500
マグネット材質
フェライト磁石
本体材質
スチール
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMGW-S145
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,594
( 8,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
・幅広でしっかりとした固定が可能です。
【用途】
・溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)の型番TMGW-S145のページです。 型番TMGW-S145に関する仕様情報を記載しております。
溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)
溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)
溶接用マグネットマグホールド
90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750
溶接用マグネット マグホールド マグアース
メーカートラスコ中山トラスコ中山スター電器製造ノガ・ウォーターズトラスコ中山スター電器製造
通常価格7,59414,56913,05338,10050,4529,059
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
保持角度(°)9045~90909090-
マグネットON/OFF機能なしなしありなしありあり
吸着力(N)2452454901960660294
幅(mm)1441441483519564
奥行(mm)36361483004535

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング