17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

トグロン ミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング

通常単価(税別)
5,50511,988
税込単価
6,05613,187
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・従来の高硬度用に比べ抜群の性能。・3枚刃設計により、穴径精度・穴面粗度共に抜群の仕上がり。・...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

有効長ℓ1

(mm)

最小発注数量
0.1
0.6
1.3
1個
0.2
1.2
2.6
1個
0.3
1.8
3.9
1個
0.4
2.4
5.2
1個
0.5
3
6.5
1個
0.6
3.6
7.8
1個
0.8
4.8
10.4
1個
0.9
5.4
11.7
1個
0.15
0.9
2
1個
1
6
13
1個
1.1
6.6
14.3
1個
1.2
7.2
15.6
1個
1.3
7.8
16.9
1個
1.4
8.4
18.2
1個
1.5
9
19.5
1個
1.6
9.6
20.8
1個
1.7
10.2
22.1
1個
1.9
11.4
24.7
1個
2
12
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,988
( 13,187 )
1日目
9,955
( 10,951 )
1日目
8,752
( 9,627 )
1日目
8,202
( 9,022 )
1日目
7,434
( 8,177 )
1日目
7,150
( 7,865 )
1日目
6,291
( 6,920 )
1日目
6,291
( 6,920 )
1日目
10,986
( 12,085 )
1日目
5,505
( 6,056 )
1日目
6,291
( 6,920 )
1日目
6,291
( 6,920 )
1日目
6,291
( 6,920 )
1日目
6,291
( 6,920 )
1日目
6,291
( 6,920 )
3日目
6,291
( 6,920 )
1日目
6,291
( 6,920 )
1日目
6,291
( 6,920 )
1日目
6,004
( 6,604 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の高硬度用に比べ抜群の性能。
・3枚刃設計により、穴径精度・穴面粗度共に抜群の仕上がり。
・トグロン(R)ハードSPとの併用で穴位置精度アップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグロン ミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグロン ミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
トグロン ミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
TFD 超硬 TICNコーティングドリル
ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング
無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R
NSMD-M 無限マイクロコーティング マイクロドリル
メーカーイワタツールイワタツールイワタツールイワタツール日進工具日進工具
通常価格5,505-4,647 -5,794 -5,432 -2,797 -4,870 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
全長(mm)505050503840
シャンク径・MT No333334
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング