17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

トグロン(R)ハードリーマー ALTコーティング

通常単価(税別)
6,86334,237
税込単価
7,54937,661
通常出荷日:1日目

【特長】・HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能。・脅威の真円度を実現。・4枚刃。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

溝長

(mm)

有効長

(mm)

最小発注数量
3
80
4
+0.007~+0.002
40
44
1個
5
100
6
+0.009~+0.003
50
57
1個
6.01
100
6
+0.009~+0.003
50
57
1個
7
100
8
+0.011~+0.004
50
60
1個
8
100
8
+0.011~+0.004
50
60
1個
9
120
10
+0.011~+0.004
60
73
1個
12
140
12
+0.013~+0.006
70
86
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,863
( 7,549 )
1日目
9,907
( 10,898 )
1日目
15,576
( 17,134 )
1日目
16,755
( 18,431 )
1日目
18,211
( 20,032 )
1日目
24,767
( 27,244 )
1日目
34,237
( 37,661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能。
・脅威の真円度を実現。
・4枚刃。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグロン(R)ハードリーマー ALTコーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグロン(R)ハードリーマー ALTコーティング
超硬リーマ Rシリーズ
穴あけ用フィニッシュ・ハードリーマ DH-FHR形
ドリルリーマ DR
超硬スパイラルリーマ 高精度公差タイプ
ロングハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRTL
メーカーイワタツールエフ・ピー・ツールダイジェット栄工舎ミスミ栄工舎
通常価格6,863-5,723 -10,857 -16,256 -3,050 -10,432 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬ハイス超硬ハイス
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
底刃(エンド刃)なしなしなしなしなしなし
コーティング詳細ALT-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング