ツール用品技術窓口

アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ) EW-3
  • アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)

アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)

通常単価(税別)
1,133
税込単価
1,246
通常出荷日:1日目

オール削り出しのアルミニウム製ピンセット。【特長】・わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れ...

詳細を確認
  • 材質
    アルミ製
  • 非磁性機能有無
    あり
  • 先端幅 (mm)
    0.6
  • 幅 (mm)
    6.1
  • JANコード
    4989999266559
  • トラスココード
    328-9044
  • 質量(g)
    6.000
  • 材質1
    アルミ合金
  • 全長(mm)
    95
  • 先端形状
    先細型
  • 重量 (g)
    6

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

型番:

EW-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)の詳細例

EW-3 商品イメージ

EW-3 商品イメージ

EW-3 先端イメージ

EW-3 先端イメージ

製品仕様

品番全長
(mm)

(mm)
先端幅
(mm)
質量
(g)
EW-3956.10.66

EW-3の仕様・寸法情報

材質
アルミ製
非磁性機能有無
あり
先端幅(mm)
0.6
幅(mm)
6.1
JANコード
4989999266559
トラスココード
328-9044
質量(g)
6.000
材質1
アルミ合金
全長(mm)
95
先端形状
先細型
重量(g)
6
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EW-3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133
( 1,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

オール削り出しのアルミニウム製ピンセット。
【特長】
・わずか6gと超軽量のため、長時間の使用でも手が疲れにくい。
・ハンドル部分のギザ波が滑り止めとして働く。
・材質:アルミ合金。
・製造国:スイス。
【用途】
・細かな組立作業などに使用。
・平盤な部品やフィルムなどのつまみ作業などに使用。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)の型番EW-3のページです。 型番EW-3に関する仕様情報を記載しております。
アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)
精密ピンセット (非磁性・耐酸性)
チタンピンセットシリーズ(完全非磁性) 曲りタイプ(J型)
TRUSCO ラバーグリップ付ピンセット(非粘着加工タイプ)
精密型ピンセット
精密型ステンレスピンセット
メーカートラスコ中山KEIBAエンジニアトラスコ中山ホーザンホーザン
通常価格1,1337,5204,7972,5075,992 -6,068
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目2日目2日目
材質アルミ製ステンレス製チタン製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
非磁性機能有無ありありあり-ありあり
先端幅(mm)0.60.2---0.15
幅(mm)6.181010108
JANコード4989999266559-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング