17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

耐酸耐磁ピンセット 非磁性タイプ 組立用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐酸耐磁ピンセット 非磁性タイプ 組立用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

571-SA

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れる ピンセット。
【特長】
・コンデンサーやコイルなどの取り外し、装着に最適な組み立て用ピンセット。
・材質:耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)。
・製造国:スイス。
【用途】
・φ3.7~10(直径3.7~10mm)までの部品用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
あり
先端幅(mm)
5.6
幅(mm)
9.5
JANコード
4989999266337
トラスココード
261-7323
質量(g)
30.000
材質1
耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)
全長(mm)
150
先端形状
縦型
重量(g)
30

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト