17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラバーグリップ付ステンレスピンセット 高強度先端

ラバーグリップ付ステンレスピンセット 高強度先端

通常単価(税別)
2,1412,227
税込単価
2,3552,450
通常出荷日:1日目

【特長】・ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TSP-214

ラバーグリップ付ステンレスピンセット  図面1

TSP-217

ラバーグリップ付ステンレスピンセット  図面3

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 先端タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 先端形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

先端形状

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
先細りストレート
4989999393620
299-7410
19.000
115
極細鋭型
19
10
1個
丸型
4989999393644
299-7436
23.000
120
先丸鷲型
23
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,141
( 2,355 )
1日目
2,227
( 2,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。
・長時間使っても疲れにくいピンセットです。
・先端が強い、高強度仕様です。
・安全保護キャップ付です。
【用途】
・細かいパーツの組み立てや精密作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーグリップ付ステンレスピンセット 高強度先端のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーグリップ付ステンレスピンセット 高強度先端
アルミ製精密ピンセット(非磁性タイプ)
高精度ステンレス製ピンセット 有鈎型・ルーチェ型
ニューセラミックチップ付ピンセット (S型)
ニューセラミックチップ付ピンセット (ツル首型)
精密型ステンレスピンセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山KEIBAKEIBAホーザン
通常価格2,141-1,1331,431 -11,30314,1345,607
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目2日目
商品タイプ本体--本体本体本体
材質ステンレス製アルミ製ステンレス製アルミ製アルミ製ステンレス製
非磁性機能有無なしありなしありありあり
幅(mm)106.1-9128
材質1ステンレス(SUS410)(熱処理品)アルミ合金ステンレス(SUS410)---
よく一緒に購入される商品

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング