17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型

通常単価(税別)
360
税込単価
396
通常出荷日:1日目

【特長】・微小なパーツや小物を容易につかむことができます。・先の細いピンセットです。【用途】・小物つま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 先端タイプ
    先曲り
  • 材質
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無
    なし
  • 幅 (mm)
    11
  • JANコード
    4989999211955
  • トラスココード
    270-9066
  • 質量(g)
    22.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 全長(mm)
    150
  • 先端形状
    先曲り型
  • 重量 (g)
    22

型番:

TSP-28
解除
  • この商品は7個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSP-28の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先曲り
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
なし
幅(mm)
11
JANコード
4989999211955
トラスココード
270-9066
質量(g)
22.000
材質1
ステンレス(SUS430)
全長(mm)
150
先端形状
先曲り型
重量(g)
22
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSP-28
RoHS?最小発注数量
10
7個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微小なパーツや小物を容易につかむことができます。
・先の細いピンセットです。
【用途】
・小物つまみ作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型の型番TSP-28のページです。 型番TSP-28に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
精密作業
4
満足度:4.0
精密作業やラベル貼りに使っています。 使い勝手が良く握りやすいです。
0人が参考にしています。
細かいものをつかむのに使用
5
満足度:5.0
先端が細くなっているので細かモノをつかむのにとても便利です。 ステンレスなのでさびにくいかと思っています。
0人が参考にしています。
小さなラベル張り
5
満足度:5.0
安くて良いものだと思います。問題なく使用できています。追加注文予定です。
0人が参考にしています。
サンプル取り扱い
4
満足度:4.0
通常の取り扱いにおいては全く問題なく、コストパフォーマンスが良いと思います。難点はやや剛性が弱いので、強くつかむと曲がり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ピンセット 直型・先曲り型
精密型ステンレスピンセット
精密型ピンセット(先細りストレート・先曲り)
精密型ピンセット
高精度ステンレス製ピンセット 有鈎型・ルーチェ型
ステンレス製ピンセット 直ギザ付
メーカートラスコ中山ホーザンホーザンホーザントラスコ中山トラスコ中山
通常価格3606,0684,695 -5,992 -1,431 -1,776
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体-本体
先端タイプ先曲り先細りストレート---標準ストレート
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
非磁性機能有無なしありありありなしなし
幅(mm)1181010--

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング