17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PLCCタイプIC引き抜き治具

通常単価(税別)
2,453
税込単価
2,698
通常出荷日:1日目

【特長】・PLCC ICソケットが垂直水平どちらでも簡単に引き抜けます・ICとICソケットを傷つけずス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 先端タイプ
    特殊形状
  • 材質
    プラスチック製
  • 非磁性機能有無
    なし
  • JANコード
    4931442540808
  • トラスココード
    385-9673
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    プラスチック、スチール
  • 全長(mm)
    100
  • 重量 (g)
    50
  • ピン数
    32~160
  • 適合IC
    PLCC

型番:

GX-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GX-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
特殊形状
材質
プラスチック製
非磁性機能有無
なし
JANコード
4931442540808
トラスココード
385-9673
質量(g)
50.000
材質1
プラスチック、スチール
全長(mm)
100
重量(g)
50
ピン数
32~160
適合IC
PLCC
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GX-8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,453
( 2,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PLCC ICソケットが垂直水平どちらでも簡単に引き抜けます
・ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます
【用途】
・PLCC型ICの引き抜き
・ピンコネクタの引き抜き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLCCタイプIC引き抜き治具の型番GX-8のページです。 型番GX-8に関する仕様情報を記載しております。
PLCCタイプIC引き抜き治具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLCCタイプIC引き抜き治具
チタンピンセットシリーズ(完全非磁性) 曲りタイプ(J型)
耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品
WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-150・EA595AK-151
ピンセット PP-130
強力型ピンセット P-894
メーカーサンハヤトエンジニアIDEAL-TEKエスコホーザンホーザン
通常価格2,4533,57325,6462,8602,0202,070
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目3日目2日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ特殊形状先曲り先細りストレート / 先曲り / 丸型先曲り / 特殊形状標準ストレート標準ストレート
材質プラスチック製チタン製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
非磁性機能有無なしありありありありなし
JANコード4931442540808-----

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング