17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ピン抜き工具 PAS
エンジニア
No.TD-55/56/57/58 精密ドライバーセット
ベッセル
ピンポンチセット
トラスコ中山

ピン抜き工具 SS

通常単価(税別)
2,8763,104
税込単価
3,1643,414
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ハウジングに挿入された接続端子の抜出に使用する引抜工具。【特徴】・ハウジングに挿入された端子をきれいに...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンタクトピン端子取り外しに最適

ハウジングに挿入したコンタクトピンが簡単に取り外し可能。

ハウジングに挿入したコンタクトピンが簡単に取り外し可能。

2ステップの簡単操作を実現

スリーブを挿入する。

スリーブを挿入する。

イジェクタで押出しピンを取り外す。

イジェクタで押出しピンを取り外す。

(1)ピンの奥までスリーブを挿入しランス(抜け止)を押さえる。 ピンを反対から押すとランスを押さえやすくなる。
(2)イジェクタで押出しピンがハウジングから外れたら引き抜く。

この商品の外形図と寸法

ピン抜き工具 SSの外形図

ピン抜き工具 SSの外形図

品番スリープ
外径
スリープ
内径
材質
(表面)
重量(g)
SS-302.51.9ステンレス
真鍮
24
SS-312.72.124
SS-322.92.424
SS-333.63.125
SS-343.22.724
  • ※ 端子の状態によっては取外しが出来ない場合がありますので予めご了承願います。
  • ※ サイズの適合しない端子には使用しないで下さい。ピンを傷める恐れがあります。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
337-2171
24
10
1個
337-2189
24
10
1個
337-2197
24
10
1個
341-8367
25
10
1個
337-2201
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,104
( 3,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,977
( 3,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,104
( 3,414 )
4日目
3,064
( 3,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,876
( 3,164 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハウジングに挿入された接続端子の抜出に使用する引抜工具。
【特徴】
・ハウジングに挿入された端子をきれいに取り外せる、2ステップの簡単操作を実現。
・コンタクトピンのサイズに合わせ対応した汎用工具。
【用途】
・配線作業時に用いる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピン抜き工具 SSのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
コネクタピン取り外し
5
満足度:5.0
JSTのELコネクタピンを外すために使用。身の回りの代替品で何とかしようとしたが、ピンの薄さとハウジングとの隙間がシビア...もっと読む
1人が参考にしています。
ハウジングのコンタクトピンの引き抜きに
4
満足度:4.0
普段からエンジニアの工具を使用しており、信頼性があるのでこの商品を選定しました。他の同じような工具に比べると結構簡単に引...もっと読む
0人が参考にしています。
AMPコネクターの保守
5
満足度:5.0
AMPコネクターのピン抜きの為購入しました、純正品も持っていましたが現場用にもう一本必要となりましたが純正品は高い為こち...もっと読む
0人が参考にしています。
ピンの差し間違えをした時に抜くために
5
満足度:5.0
ピンの差し間違えをした時に抜く作業をするために使用しました。他のメーカーではあまり商品を出していないので、選択の余地がな...もっと読む
0人が参考にしています。
コネクターの端子外し
5
満足度:5.0
配線のコネクターの端子外しに使ってます。ちょどよいサイズの工具がなかなかなくて、ちょうど良くて助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピン抜き工具 SS
ピン抜き工具 PAS
IC抜き工具
基板コネクター抜き SS-10
鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ)
ステンレス製精密ピンセット(非磁性タイプ)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格2,876-2,860 -2,9731,5042,7144,413
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ関連部品関連部品本体本体本体本体
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
非磁性機能有無なしなしなしなしありあり
全長(mm)8562125112120120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング