17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロックホルダー PH-01~06

ロックホルダー PH-01~06

通常単価(税別)
1,328円~1,419円
税込単価
1,461円~1,561円
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

先端ではさんだ部品をロックした状態でしっかり保持できるロックホルダー。【特長】・ハンドルの内側が噛合せ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ロックホルダー直 PH-01/ PH-03

ロックホルダー PH-01~06:関連画像

先端内側ギザ付き
先端の内側にギザを付けているので、滑りにくい。

ロックホルダー PH-01~06:関連画像

ロックホルダー直の使用例

ロックホルダー PH-01~06:関連画像

ロックホルダー直の使用例

製品仕様

 

(mm)

 

品番全長形状重量(g)
PH-01125直25
PH-0315040

ロックホルダー曲 PH-02/ PH-04

ロックホルダー PH-01~06:関連画像

PH-04

ロックホルダー PH-01~06:関連画像

先端内側ギザ付き
先端の内側にギザを付けているので、滑りにくい。

ロックホルダー PH-01~06:関連画像

ロックホルダー曲の使用例

ロックホルダー PH-01~06:関連画像

ロックホルダー曲の使用例

製品仕様

 

(mm)

 

品番全長形状重量(g)
PH-02125曲25
PH-0415040

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

全長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
本体
125
359-8560
25
-
1個
本体
125
359-8578
25
-
1個
本体
150
359-8586
40
-
1個
本体
150
359-8594
40
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328円
( 1,461円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,328円
( 1,461円 )
1日目
1,419円
( 1,561円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,419円
( 1,561円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

先端ではさんだ部品をロックした状態でしっかり保持できるロックホルダー。
【特長】
・ハンドルの内側が噛合せのラチェッ トになっており、先端ではさんだ部品をロックした状態で保持可能。
・PH-01・03・05は直形状、PH-02・04・06は曲形状。
・材質:ステンレス。
【用途】
・電子部品の組立・半田付け作業、 精密クランプ作業等に最適。
・自動車、バイク等のオイルホースのクリップにも使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックホルダー PH-01~06のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ワイプ作業の補助
4
満足度:4.0
レンズティッシュなどをつかんで光学素子をワイプクリーニングする際に使用。教科書的には鉗子を使えとなっているが、問題なく使...もっと読む
0人が参考にしています。
基板実装作業で使用
5
満足度:5.0
基板実装作業で部品を固定する際に使用しています。以前から使用しているロックホルダーですのでリピート購入しています。想定通...もっと読む
0人が参考にしています。
ピンセットの代わりに使用
3
満足度:3.0
ピンセットが届きづらく力が入らない場所で、ピンセットの代わりに使用しています。以前は医療器具の鉗子を使っていました。鉗子...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックホルダー PH-01~06
チタンピンセット(非磁性タイプ) PTN-01・PTN-02
短く細い先端 精密ピンセット(0109系)
ピンセット P-823
120mmカッティングピンセット(ステンレス製)EA595AL-10
ピンセット PP-140
メーカーエンジニアエンジニアDUMONTホーザンエスコホーザン
通常価格1,328円-4,013円 -13,791円1,161円5,672円1,269円
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
非磁性機能有無なしありありなしありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート