17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スプリングフック SS-21・SS-22
  • SS-21
  • SS-22

スプリングフック SS-21・SS-22

通常単価(税別)
720739
税込単価
792813
通常出荷日:1日目

コイルスプリングなどの取り付け、取り外し、調整用に最適なスプリングフック。【特長】・基板実装のリードコ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コイルスプリングなどの取り付け、取り外しに最適なスプリングフック

スプリングフック SS-21・SS-22:関連画像

 

スプリングフックの先端部

 

製品の使用例

スプリングフック SS-21・SS-22:関連画像

 

SS-21およびSS-22の使用例

 

製品仕様

品番サイズ(mm)
SS-21φ3×215
SS-22φ3×215

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

RoHS?最小発注数量
368-8551
4989833055219
10
1個
368-8569
4989833055226
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
1日目
739
( 813 )
1日目

詳細情報

基本情報

コイルスプリングなどの取り付け、取り外し、調整用に最適なスプリングフック。
【特長】
・基板実装のリードコネクターの取り外し、抵抗やコンデンサーのリード線の矯正に使用可能。
・細い電線などの配列や点検作業用にも使用可能。
・材質: ステンレス。
【用途】
・電子機器、精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取り付け、取り外し、調整用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリングフック SS-21・SS-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングフック SS-21・SS-22
スプリングフック P-64
4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)
185- 720mm ケーブルフック棒
フレキシブル爪キャッチ
スイスグリップ ピックツールセット
メーカーエンジニアホーザンエスコエスコトラスコ中山PBスイスツールズ
通常価格720-87911,1194,1001,5147,355
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目5日目
種類その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品
全長(mm)215200160-500150
質量(g)15.000-----
材質1ステンレス-----
重量(g)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング