17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ) PTZ-51

セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ)

通常単価(税別)
4,967
税込単価
5,464
通常出荷日:2日目

耐熱・耐薬品性に優れたハンダ・銀ロウが付着しにくいセラミックピンセット。【特長】・耐薬品性、絶縁性耐磨...

詳細を確認

型番:

PTZ-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハンダ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップのピンセット

セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ):関連画像

セラミックチップのピンセット

特長

  • 本体材質:ステンレス
  • チップ材質:ジルコニア系セラミック
  • チップ耐熱温度:1,000℃
  • PTZ-91・92・93と付替え可能
  • つまみ荷重(目安):100g
セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ):関連画像

標準先細タイプ

セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ):関連画像

ハンダが付着しにくい為
半田付け作業に最適!

製品仕様

セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ):関連画像

寸法図

 

(mm)

 

品 番全 長重量(g)先端サイズ
PTZ-5113010200.5

PTZ-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
材質
セラミック製
非磁性機能有無
あり
全長(mm)
130
トラスココード
351-6873
重量(g)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTZ-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,967
( 5,464 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐熱・耐薬品性に優れたハンダ・銀ロウが付着しにくいセラミックピンセット。
【特長】
・耐薬品性、絶縁性耐磨耗性に優れたハンダ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップ。
・PTZ-91・92・93・94と付替え可能。
・ハンダが付着しにくいため、半田付け作業に最適。
【用途】
・電子部品、半導体、バイオ、超電導関連作業などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ)の型番PTZ-51のページです。 型番PTZ-51に関する仕様情報を記載しております。
セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
チップ部品ハンダ付けリペア時の保持用
5
満足度:5.0
現在、使用中だか、チップ部品が掴みやすく、0603サイズでも問題なく使用しており、先端がセラミックであることも良い点 こ...もっと読む
1人が参考にしています。
研究
5
満足度:5.0
金属製のピンセットが使えない洗浄液中の小さな部品を取り出す用途で購入しました。目的にかなっており、満足しています。
0人が参考にしています。
精密品(微細な部品)の銀ロウ溶接
5
満足度:5.0
つまみ具合が絶妙で柔らかい、全長も以前使用の物よりやや長いので手の大きな人も繊細に作業できます。 作業は加熱するので、...もっと読む
0人が参考にしています。
電子部品の組み付け作業で使用
4
満足度:4.0
熱がかかる箇所があるため先端材質がセラミックであるこの商品を購入しています。使い勝手に関しては今現状、特に支障ありません...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ)
鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ)
チタンピンセットシリーズ(完全非磁性) 曲りタイプ(J型)
IC抜き工具
基板コネクター抜き SS-10
ステンレス製精密ピンセット(非磁性タイプ)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格4,9672,8333,5733,2741,5723,650
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質セラミック製ステンレス製チタン製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
非磁性機能有無ありありありなしなしあり
全長(mm)130120120125112120
トラスココード351-6873355-8533778-1598302-7210302-7228326-7890
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング