17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)
  • PTZ-95
  • PTZ-96

ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)【2個入り】

通常単価(税別)
453473
税込単価
498520
通常出荷日:1日目

PTZ-41~51の本体への付替えが可能なESDピンセット交換チップ。【特長】・弾力性耐磨耗性に優れ、...

詳細を確認

ご注意

  • 絶縁工具ではありません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【PTZ-41~51用交換チップ(標準先細)】

ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ):関連画像

●特長

  • 先端形状:標準先細
  • PTZ-41~51の本体への付替えも可能。
●仕様
  • PTZ-41~51用交換チップ(2ヶ1組、ネジ付)
型番材質表面抵抗値耐熱温度
(ASTM D648試験)
PTZ-91PPS1×105 ~107Ω/sq270℃

【PTZ-41~51用交換チップ(先細丸型)】

ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ):関連画像

●特長

  • 先端形状:先細丸形
  • PTZ-41~51の本体への付替えも可能。
●仕様
  • PTZ-41~51用交換チップ(2ヶ1組、ネジ付)
型番材質表面抵抗値耐熱温度
(ASTM D648試験)
PTZ-92PPS1×105 ~107Ω/sq270℃

【 PTZ-41~51用交換チップ(先端スリム)】

ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ):関連画像

●特長

  • 先端形状:先端スリム
  • PTZ-41~51の本体への付替えも可能。
●仕様
  • PTZ-41~51用交換チップ(2ヶ1組、ネジ付)
型番材質表面抵抗値耐熱温度
(ASTM D648試験)
PTZ-95PPS1×105 ~107Ω/sq270℃

【 PTZ-41~51用交換チップ(先細平型)】

ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ):関連画像

●特長

  • 先端形状:先細平型
  • PTZ-41~51の本体への付替えも可能。
●仕様
  • PTZ-41~51用交換チップ(2ヶ1組、ネジ付)
型番材質表面抵抗値耐熱温度
(ASTM D648試験)
PTZ-96PPS1×105 ~107Ω/sq270℃

注意・禁止事項

  • 耐熱温度はASTM D648試験による参考値であり、保証値ではありません。又、使用可能なワーク温度を示すものでもありません。
  • 絶縁工具ではありません。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 先端タイプ

  • 先端幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端タイプ

先端幅

(mm)

トラスココード

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
先細りストレート
0.5
333-5216
6
-
50パック

2個入り

丸型
0.9
333-5224
6
-
1パック

2個入り

先細りストレート
0.4
147-8046
2
10
1パック

2個入り

平型
2.3
147-8047
2
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473
( 520 )
1日目
453
( 498 )
1日目
457
( 503 )
1日目
457
( 503 )
1日目

詳細情報

基本情報

PTZ-41~51の本体への付替えが可能なESDピンセット交換チップ。
【特長】
・弾力性耐磨耗性に優れ、対象物を傷付けにくいPPSチップ
・静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適
【用途】
・PTZ-41、PTZ-42、PTZ-43、PTZ-51用共通交換チップ

ご注意

  • 絶縁工具ではありません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
治具の組み立てに
4
満足度:4.0
先端が丸くなっても、 交換できるため、長く使用でき、また経済的で助かる。
0人が参考にしています。
製品を冶具にセットする際に使用
5
満足度:5.0
製品を評価する工程で冶具にセットする際に使用しています。製品自体のサイズが1mmから5mm、10mmと小さくその製品をつ...もっと読む
0人が参考にしています。
電子部品の組み付け作業で使用しているピンセットの交換品として
4
満足度:4.0
熱がかかる箇所があるため先端材質がセラミックであるこの商品を購入しています。ピンセット自体の使用頻度については頻繁に使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)
ESDチップ P-645S-1
ESDチップ P-644S-1
ESDソフトチップ P-640J-1
ESDソフトチップ P-643J-1
ESDセラミックチップ P-646D-1
メーカーエンジニアホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格453-7907909009002,840
通常出荷日1日目2日目2日目3日目2日目5日目
ESD対応有無ありありありありありあり
先端チップ材質PPSプラスチックポリエーテルエーケルケトン(PEEK)ポリエーテルエーケルケトン(PEEK)エラストマーエラストマージルコニアセラミック
適用本体PTZ-41~51P-645-SP-644-SP-640-JP-643-JP-646-D
ESD管理値(Ω)1×10の5乗~10の7乗Rg<1×10^12Rg<1×10^121×10^121×10^121×10^12
耐熱温度(℃)27031531580801200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

交換チップカテゴリの売れ筋ランキング