ツール用品技術窓口



静電気にデリケートな電子部品の保持用の静電気対策ピンセット。【特長】・弾力性・耐摩耗性に優れ、先端部対...
詳細を確認
先端部対象物を傷つけにくいPPSチップ使用。
つまみ荷重(目安)100g。

静電気の帯電にデリケートな電子部品などに最適なピンセット。

ESD対応
静電気に弱い電子部品や電子機器を扱う作業現場に最適。

PTZ-41(標準先細タイプ)。

PTZ-42(先細丸型タイプ)。

PTZ-43(先細曲りタイプ)。

PTZ-41の寸法図

PTZ-42の寸法図

PTZ-43の寸法図
(mm)
| 品番 | 先端サイズ | 全長 | 幅 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| PTZ-41 | 0.5 | 130 | 10 | 16 |
| 品番 | 先端サイズ | 全長 | 幅 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| PTZ-42 | R0.9 | 125 | 10 | 16 |
| 品番 | 先端サイズ | 全長 | 幅 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| PTZ-43 | 0.6 | 130 | 10 | 16 |
| 品番 | 先端サイズ | 全長 | 幅 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| PTZ-45 | 0.4 | 130 | 10 | 16 |
| 品番 | 先端サイズ | 全長 | 幅 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| PTZ-46 | 2.3 | 125 | 10 | 16 |
静電気にデリケートな電子部品の保持用の静電気対策ピンセット。
【特長】
・弾力性・耐摩耗性に優れ、先端部対象物を傷つけにくいPPSチップ使用
・本体材質はステンレス
・チップ耐熱温度は270℃(ASTM D648試験)
・チップ表面抵抗値は1×10の5乗~10の7乗
【用途】
・静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
ESDチップピンセット(標準ストレート・先細りストレート・丸型)
4.3通常価格(税別):1,705円~

ホーザン
ESDチップピンセット P-642-S
5通常価格(税別):1,705円

エンジニア
ピンセット PTZシリーズ
0通常価格(税別):1,500円~

ホーザン
汎用型ピンセット
4.6通常価格(税別):979円

ホーザン
ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1
3.6通常価格(税別):697円~

ホーザン
先曲がりピンセット
5通常価格(税別):2,020円

白光
吸着ピンセット用交換部品・オプション
4.7通常価格(税別):440円~

ホーザン
竹ピンセット P-860
4.7通常価格(税別):889円

ホーザン
強力型ピンセット P-892
4.6通常価格(税別):2,030円