17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ピンセット デュモクセル
DUMONT
精密型ピンセット
ホーザン
汎用型ピンセット
ホーザン

鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ)

通常単価(税別)
2,714
税込単価
2,985
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

肉厚ボディでしなりがなく強靱で最高の保持力。 チップパーツを弾かずにしっかりと保持します。【特長】・先...

詳細を確認

型番:

PT-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

先端極細タイプ(幅0.3mm)で、精密作業に最適

鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ):関連画像

ステンレスSUS304製のピンセット

鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ):関連画像

板厚:2.2mm
先端幅:0.3mmの先細タイプ

鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ):関連画像

肉厚比:186%UP!
PT-16 鉄腕ピンセットと従来のピンセットの違い

製品仕様

鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ):関連画像

寸法図

品番材質全長重量(g)
PT-31SUS3041201022

PT-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
あり
全長(mm)
120
トラスココード
355-8533
重量(g)
22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PT-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,714
( 2,985 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

肉厚ボディでしなりがなく強靱で最高の保持力。 チップパーツを弾かずにしっかりと保持します。
【特長】
・先端部にしなりがなく部品等を確実に保持できます
・先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています
・本体材質は非磁性に優れたステンレス
・耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません
・チップパーツを弾かずにしっかりと保持
・つまみ圧は150g
【用途】
・先端極細タイプで狭い所の作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ)の型番PT-31のページです。 型番PT-31に関する仕様情報を記載しております。
鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
小さい部品をつまむ際に
4
満足度:4.0
小さい部品をつまむ際に使っています。以前からこのメーカーのピンセットを何種類か使っていましたが、つまみやすくてホールド性...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ)
セラミックピンセット(非磁性・標準先細タイプ)
チタンピンセットシリーズ(完全非磁性) 曲りタイプ(J型)
IC抜き工具
基板コネクター抜き SS-10
鉄腕ピンセット(非磁性タイプ)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格2,7144,9674,7972,9731,5042,451
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質ステンレス製セラミック製チタン製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
非磁性機能有無ありありありなしなしあり
全長(mm)120130120125112125
トラスココード355-8533351-6873778-1598302-7210302-7228-
よく一緒に購入される商品

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング