ツール用品技術窓口

はんだ用フラックス(銅、銅合金用)

通常単価(税別)
1,036
税込単価
1,140
通常出荷日:1日目

【特長】・真鍮、銅合金専用です・高活性・即効性の水溶性フラックスです・鉛フリー・鉛入りはんだともに使用...

詳細を確認
  • 内容量 (mL)
    20
  • JANコード
    4571117850032
  • トラスココード
    215-5095
  • 商品タイプ
    フラックス
  • 色調
    青色
  • 質量 (g)
    28
  • 洗浄
    した方が良い
  • 臭気
    若干有

ご注意

  • フラックスご使用時は十分な換気を行ってください。

型番:

NS-30-20CC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS-30-20CCの仕様・寸法情報

内容量(mL)
20
JANコード
4571117850032
トラスココード
215-5095
商品タイプ
フラックス
色調
青色
質量(g)
28
洗浄
した方が良い
臭気
若干有
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NS-30-20CC
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,036
( 1,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真鍮、銅合金専用です
・高活性・即効性の水溶性フラックスです
・鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます
・残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です
【用途】
・銅、銅合金用(真鍮等)
・ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去

ご注意

  • フラックスご使用時は十分な換気を行ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだ用フラックス(銅、銅合金用)の型番NS-30-20CCのページです。 型番NS-30-20CCに関する仕様情報を記載しております。
はんだ用フラックス(銅、銅合金用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだ用フラックス(銅、銅合金用)
はんだ用フラックス(鉄等用)
電気用フラックス
ロウ材用フラックス
板金用フラックス(ペースト)
フラックス BS-T20B・BS-T2005
メーカー日本スペリア日本スペリアgoot(太洋電機産業)スペリア白光goot(太洋電機産業)
通常価格1,0361,244470 -10,0474041,134 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜9日目1日目1日目〜
内容量(mL)2020-1000--
JANコード45711178500324571117850247----
トラスココード215-5095222-0741----
商品タイプフラックスフラックス----
色調青色白黄色----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト