17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型密閉容器 蓋付 DSPシリーズ
  • DSP-5F-BK
  • DSP-6F-W

小型密閉容器 蓋付 DSPシリーズ

通常単価(税別)
1,138
税込単価
1,252
通常出荷日:1日目~4日目

小型密封容器(ペール缶)のスタンダードタイプです。容器本体とフタがセットになっています。【特長】・フタ...

詳細を確認

ご注意

  • ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

小型密閉容器の仕様
材質
  • ポリプロピレン
注意事項
  • ポリプロピレン製のため、耐薬品性に注意。
つばの一部を両手で矢印方向に折り曲げる。

つばの一部を両手で矢印方向に折り曲げる。

両手を円周に沿ってつばが完全に折れ曲がるまで回す。

両手を円周に沿ってつばが完全に折れ曲がるまで回す。

そのままフタを持ち上げるとフタが外れる。

そのままフタを持ち上げるとフタが外れる。

品番OP
(色記号)
容量
(L)
内径×高さ
(mm)
質量
(g)
DSP-5FBK5ブラック208×175228
DSP-5FW5ホワイト208×175228
DSP-6FBK6ブラック208×205238
DSP-6FW6ホワイト208×205238

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量詳細(L)

  • トラスココード

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量詳細

(L)

トラスココード

外径

(mm)

高さ

(mm)

内径

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
5
ブラック
354-4729
225
175
208
228
5個
5
ホワイト
354-4737
225
175
208
228
5個
6
ブラック
354-4745
225
205
208
238
5個
6
ホワイト
354-4753
225
205
208
238
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,138
( 1,252 )
1日目
1,138
( 1,252 )
4日目
1,138
( 1,252 )
2日目
1,138
( 1,252 )
2日目

詳細情報

基本情報

小型密封容器(ペール缶)のスタンダードタイプです。
容器本体とフタがセットになっています。
【特長】
・フタはフルオープンタイプなので使いやすいです。
・容易に開け閉めできるので、数度に分けて内容物を使える。
・金属缶の問題である、サビ、凹缶がない。
・食品衛生法の規格基準に適合したポリプロピレンを使用。
【主な用途】
・インキ、塗料、洗剤、接着剤、食品

ご注意

  • ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型密閉容器 蓋付 DSPシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
塗料保存用
5
満足度:5.0
塗料保存用として購入させていただきました。 使用感が良いので、大変重宝しております。
0人が参考にしています。
塗料保存用
5
満足度:5.0
塗料が残ったので保存用に購入、普通の塗料の缶より使い易いので良いと思います
0人が参考にしています。
塗装
4
満足度:4.0
今まではブリキの缶を使用していましたが、プラスチック製の物を試してみました。軽量で多少の衝撃でも凹まず、フタが密閉できる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型密閉容器 蓋付 DSPシリーズ
ポリペール缶 1L・2L
ステンレスバケツ 13L・15L・18L
タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)
サンペール#12/#20 白 ハンドル付き
ペール 本体 #45N/#70/#90/#120
メーカーDICプラスチックアサヒペントラスコ中山ジャパンペール三甲積水テクノ成型
通常価格1,138346 -7,200 -4,2921,861 -4,106 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜9日目1日目1日目〜
容量(L)~9~910~192010~1921~
材質プラスチックプラスチック金属金属プラスチックプラスチック
商品タイプ本体-----
材質詳細ポリプロピレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング