17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティカーゴ
  • SCC-1180
  • SCC-8565

セキュリティカーゴ

通常単価(税別)
80,390101,856特別価格
税込単価
88,429112,042特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

大切な商品や荷物、重要データを盗難・紛失から防ぐカゴ車。【特長】・スチール製の格子で盗難・紛失を防止。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 塗装:ホワイト
  • 全高 (mm)
    1700
  • キャスター径(mm)
    150
  • キャスター仕様
    自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
  • 仕様
    旋回仕様
  • 本体表面処理
    カチオン電着+粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • 床板材質
    プラスチック
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

医薬品や取扱注意品目の搬送などや、盗難防止などに活躍するセキュリティカーゴ

セキュリティカーゴ

スチール製の格子で大切な商品や荷物、重要データを盗難・紛失から防ぐことができる。
医薬品や取扱注意品目の搬送・保管、重要書類や情報データの漏洩防止、
航空機器など高額商品の盗難防止に。
天板および、側面扉はスチールメッシュ。(50×50mm)

製品仕様

床板はプラスチック仕様。
南京錠を取り付けるための穴付き。

セキュリティカーゴ用オプション (※別売です。)

セキュリティーカーゴをラックのように使える便利な中間棚をオプションでご用意。
(※SCC-1180用中間棚は「SCC-1180T」、SCC-8565用中間棚は「SCC-8565T」でそれぞれ別売でご用意しています。)

中間棚

スチール製中間棚(耐荷重100kg)

中間棚の使用例

中間棚の使用例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 有効内寸長さ×幅×高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

有効内寸長さ×幅×高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)長さ×幅×高さ

内容量

最小発注数量
500
745×1040×1450
467-7048
78500
800×1100×1700
1台
1個
400
595× 790×1450
467-7056
65000
650× 850×1700
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,390
( 88,429 )
4日目
101,85693,198
( 102,518 )
4日目

詳細情報

基本情報

大切な商品や荷物、重要データを盗難・紛失から防ぐカゴ車。
【特長】
・スチール製の格子で盗難・紛失を防止。
【用途】
・医薬品や取扱注意品目の搬送・保管。
・重要書類や情報データの漏洩防止。
・航空機器など高額商品の盗難防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリティカーゴのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鍵をかけられますか? 
A
はい、南京錠を取り付けできる仕様となっております

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティカーゴ
ジャンボカーゴ(エアーキャスター仕様)
カーゴプレスタ(ダブルゲート付・床板プラスチック製)
カーゴプレスタ(エアーキャスター仕様)
カーゴプレスタ(床板スチール製)
カーゴプレスタ(床板プラスチック製)
メーカーワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレット
通常価格80,390-120,684 -49,235 -45,182 -35,749 -37,472 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目〜4日目〜
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
塗装:ホワイト塗装:ライトブルー----
全高(mm)170018551700170017001700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング