17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーゴプレスタ(エアーキャスター仕様)

通常単価(税別)
45,18251,607特別価格
税込単価
49,70056,768特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

耐蝕性・弾性に優れ衝撃にも強く長寿命なカゴ車。【特長】・旋回始動力が従来品と比べ25~30%向上し軽く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • 全高 (mm)
    1700
  • キャスター径(mm)
    150
  • キャスター仕様
    自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
  • キャスター金具材質
    特殊鋼
  • 車輪材質
    ベアリング入りジェンゴム
  • 塗装
    カチオン電着+粉体塗装
  • 床板材質
    プラスチック
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーキャスター標準装備で静音作動のカゴ車

カーゴプレスタの外観

カーゴプレスタの外観

カーゴプレスタを使用しない時にはL字型に折りたたんで収納可能

カーゴプレスタを使用しない時にはL字型に折りたたんで収納可能

品 番外寸法(間口×奥行×高さ)内寸法(間口×奥行×高さ)積載荷重自重
WKP-8060800×600×1,700mm740×545×1,450mm500kg40kg
WKP-8560850×600×1,700mm790×545×1,450mm500kg41kg
WKP-8565850×650×1,700mm790×595×1,450mm500kg42kg
WKP-9580950×800×1,700mm890×745×1,450mm500kg48kg
WKP-11801,100×800×1,700mm1,040×745×1,450mm500kg52kg

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 有効内寸長さ×幅×高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

有効内寸長さ×幅×高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)長さ×幅×高さ

内容量

最小発注数量
400
545× 740×1450
467-7412
39000
600× 800×250
1台
1個
400
545× 790×1450
467-7439
40000
600× 850×250
1台
1個
400
595× 790×1450
467-7455
41000
650× 850×250
1台
1個
400
745× 890×1450
467-7498
47000
800× 950×250
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,60741,873
( 46,060 )
4日目
50,57241,059
( 45,165 )
4日目
50,77441,223
( 45,345 )
4日目
45,182
( 49,700 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐蝕性・弾性に優れ衝撃にも強く長寿命なカゴ車。
【特長】
・旋回始動力が従来品と比べ25~30%向上し軽く動く。
・耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命。
・大型の荷物・数が多い荷物も楽に運べる(耐荷重500kg)。
・未使用時、折畳み可能で、保管スペースにも困らない。
・エアーキャスター標準装備、静音作動。
【用途】
・飲料類や印刷物などの重量物の運搬や大型や多数の荷物を運ぶ時に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーゴプレスタ(エアーキャスター仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q折畳み収納できますか?
A
はい、L字に収納できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーゴプレスタ(エアーキャスター仕様)
カーゴプレスタ(床板スチール製)
カーゴプレスタ(床板プラスチック製)
カーゴプレスタ 観音扉付き
ジャンボカーゴ(エアーキャスター仕様)
カーゴプレスタ(ダブルゲート付・床板プラスチック製)
メーカーワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレット
通常価格45,182-35,749 -37,472 -47,880 -120,684 -49,235 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜4日目4日目
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
騒音対策ありありありあり--
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
全高(mm)170017001700-18551700
よく一緒に購入される商品

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング