17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板スチール製)

カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板スチール製)

通常単価(税別)
45,36245,649特別価格
税込単価
49,89850,214特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

大型の荷物・数が多い荷物も楽に運べるカゴ車。(耐荷重500kg)【特長】・カチオン電着塗装+粉体塗装の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • 全高 (mm)
    1700
  • キャスター径(mm)
    150
  • キャスター仕様
    自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
  • 仕様
    床板ワンタッチ機構、旋回仕様
  • 本体表面処理
    カチオン電着塗装+粉体塗装
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ジェンゴム
  • 床板材質
    スチール
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

女性にも安心して使用できる使いやすさを追求したカゴ車

床板スチール仕様。ワンタッチで使いやすい、搬送・保管に大いに役立つ優れた装備と性能を持ったカゴ車。

カーゴプレスタ。

カーゴプレスタ。

使用しない時にはL字型に折りたたんで収納できる。

使用しない時にはL字型に折りたたんで収納できる。

使いやすさを追求、ワンタッチロックシステム: 特許第3481849号

従来の方式から、最新のワンタッチロックシステムへ

セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
ワンタッチロックシステム: 特許第3481849号。
片手でも簡単に組み立てができる。
床板プラスチックタイプは軽量なので、女性でもお手軽な使用が可能。

静かさが決め手

ステーの先端部と回転部に消音効果を高める樹脂製イエローキャップを標準装備。作業中の騒音を大幅に低減。

ステーの先端部と回転部に消音効果を高める樹脂製イエローキャップを標準装備。作業中の騒音を大幅に低減。

高品質&低コストを実現

カーゴプレスタには、「カチオン電着塗装+TGIC粉体塗装」のダブルコーティングを採用。
TGIC粉体塗装からは野外使用時の光沢劣化がほとんど発生せず、メラニン焼付塗装の約10倍の強度。

カチオン電着塗装ライン

カチオン電着塗装ライン

粉体塗装ライン

粉体塗装ライン

錆に強いダブルコーティングが美観と強度を保持

錆に強いダブルコーティングが美観と強度を保持

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 有効内寸長さ×幅×高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

有効内寸長さ×幅×高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)長さ×幅×高さ

内容量

最小発注数量
545× 740×1460
467-7285
43000
600× 800×240
1台
1個
545× 790×1460
467-7293
44000
600× 850×240
1台
1個
595× 790×1460
467-7307
45000
650× 850×240
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,36238,367
( 42,204 )
4日目
45,55938,533
( 42,386 )
4日目
45,64938,632
( 42,495 )
4日目

詳細情報

基本情報

大型の荷物・数が多い荷物も楽に運べるカゴ車。(耐荷重500kg)
【特長】
・カチオン電着塗装+粉体塗装の前にリン酸亜鉛処理を施すことにより、防錆力が格段にアップ。
・野外使用時の光沢劣化がほとんど発生しない。粉体塗装はメラミン焼付塗装の約10倍の強度。
・セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
・ワンタッチロックシステム: 特許 第3481849号。
・未使用時は折りたたみ可能で保管スペースにも困らない。
・過酷な環境下でもすぐれた防錆性能耐候性能を発揮して、強度と美観をキープするダブルコーティング塗装。
【用途】
・大型や多数の荷物を運ぶ時に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q折畳み収納できますか?
A
はい、L字に収納できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板スチール製)
カーゴプレスタ(床板スチール製)
カーゴプレスタ(床板プラスチック製)
ジャンボカーゴ(エアーキャスター仕様)
カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板プラスチック製)
カーゴプレスタ(ダブルゲート付・床板プラスチック製)
メーカーワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレット
通常価格45,362-35,749 -37,472 -120,684 -43,936 -49,235 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜4日目4日目〜4日目
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)500500500600--
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
全高(mm)170017001700185517001700
よく一緒に購入される商品

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング