17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミアングルドーリー エアーキャスターナイロン車仕様

通常単価(税別)
12,30912,670特別価格
税込単価
13,54013,937特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。・無積載時には、積み重ねが可能です。・プラスチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 本体仕様
    完成品
  • キャスター径(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    134
  • キャスター仕様
    自在キャスター4個
  • キャスター金具材質
    新素材特殊鋼
  • 車輪材質
    ナイロン
  • コーナー材質
    プラスチック
  • 連結バー材質
    アルミ
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 枠内寸法長さ×幅(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

枠内寸法長さ×幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
ブラウン
540×376
467-7081
1900
1台
1個
グレー
540×376
467-7099
1900
1台
1個
ブラウン
660×450
467-7129
2100
1台
1個
グレー
660×450
467-7137
2100
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,30911,021
( 12,123 )
4日目
12,30911,021
( 12,123 )
4日目
12,67011,345
( 12,480 )
4日目
12,67011,345
( 12,480 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
・無積載時には、積み重ねが可能です。
・プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
・50リットル・75リットルのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミアングルドーリー エアーキャスターナイロン車仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミアングルドーリー エアーキャスターナイロン車仕様
アルミアングルドーリー エアーキャスターゴム車仕様
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様
平台車 ナイロンキャスター仕様
リューム張り オール自在車仕様
伸縮式コンテナ台車 4輪車
メーカーワコーパレットワコーパレットサカエトラスコ中山サカエ三商
通常価格12,309-13,242 -11,778 -9,130 -12,088 -10,020 -
通常出荷日4日目2日目3日目1日目3日目4日目〜
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車平台車コンテナ台車
本体材質アルミ製アルミ製ステンレス製スチール製木製スチール製
均等荷重(kg)150150100200100300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
本体仕様完成品完成品----
よく一緒に購入される商品

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング