17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ運搬車 160×240mm

ボンベ運搬車 160×240mm

通常単価(税別)
7,43925,507
税込単価
8,18328,058
通常出荷日:4日目

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。

ご注意

  • HT-P200は、交換用のキャスターとなります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

HT-63N

HT-63N

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
全長
(mm)
すくい板(mm)
長さ×幅
質量
(kg)
HT-63N100オレンジ
1450160×24010
  • 完成品
  • φ200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)
  • 本体材質:スチ-ル
  • すくい板材質:スチ-ル
  • 車輪:ゴム
  • 製造国:中国
品番キャスター質量
(kg)
HT-P200200mm1.1

図面

HT-63N

ボンベ運搬車 HT-63N図面

HT-P200

ボンベ運搬車 HT-P200図面

使用方法・使用事例

使用方法

ボンベ運搬車 取扱説明書-1ボンベ運搬車 取扱説明書-2

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 本体/オプション

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

本体/オプション

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

長さ(mm)

すくい板長さ×幅

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
100
本体
オレンジ
-
285-9289
10000
-
1450
160×240
完成品 φ200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)
1台
1個
-
オプション
-
4989999693614
303-3627
1100
ホイール:スチール
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,507
( 28,058 )
4日目
7,439
( 8,183 )
4日目

詳細情報

基本情報

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。

ご注意

  • HT-P200は、交換用のキャスターとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンベ運搬車 160×240mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベ運搬車 160×240mm
ボンベ台車用車輪 HT64 65 66N用
ボンベ運搬車 180×650mm
ボンベ運搬車 310×610mm
スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪 ノーパンクタイヤタイプ
折りたたみキャリーカート TAC-50-K・TAC-100-K
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,439-11,32740,15232,0677,709 -8,437 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製アルミ製
キャスター径(mm)200360----
車輪材質ゴムゴム 発泡ウレタンゴムゴムゴムゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング