17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

箱台車 (ゴムキャスター仕様)

箱台車 (ゴムキャスター仕様)

通常単価(税別)
8,45010,970特別価格
税込単価
9,29512,067特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

溶接構造で堅牢なコンテナ台車。【特長】・標準仕様はオール自在車で、固定キャスターの付け替えは可能。・積...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    146
  • 取替キャスター(自在)
    TYSG-75RH、TYSG-75RHS(ストッパー付き)
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

B-5BG(オール自在タイプ)

B-5BG(オール自在タイプ)

B-5BGS(自在ストッパー付タイプ)

B-5BGS(自在ストッパー付タイプ)

製品の基本仕様・特長

  • 標準仕様はオ-ル自在車だが、固定キャスタ-の付け替えも可能。
  • 完成品
  • 材質
    本体: スチ-ル
    キャスタ-金具: スチール
    車輪: ゴム
  • 製造国: 日本

オール自在タイプ

品番均等荷重
(kg)
枠内寸法(mm)
長さ×幅
高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
B-1BG200520×370146755.7
B-2BG200500×400146755.7
B-3BG200550×390146755.9
B-4BG200580×400146756.0
B-5BG200620×430146756.3

自在ストッパー付タイプ

品番均等荷重
(kg)
枠内寸法(mm)
長さ×幅
高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
B-1BGS200520×370146755.8
B-2BGS200500×400146755.8
B-3BGS200550×390146756.0
B-4BGS200580×400146756.1
B-5BGS200620×430146756.4

図面

B-1BG/B-2BG/B-3BG/B-4BG/B-5BG

箱台車 (ゴムキャスター仕様) B-1BG/B-2BG/B-3BG/B-4BG/B-5BG図面

B-1BGS/B-2BGS/B-3BGS/B-4BGS/B-5BGS

箱台車 (ゴムキャスター仕様) B-1BGS/B-2BGS/B-3BGS/B-4BGS/B-5BGS図面

使用方法・使用事例

使用方法

箱台車 (ゴムキャスター仕様) 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 枠内寸法長さ×幅(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

枠内寸法長さ×幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

仕様

キャスター仕様

内容量

最小発注数量
オール自在
520×370
510-4947
5700
完成品 自在キャスター4個
ストッパーなし
1台
1個
自在ストッパー付
520×370
300-1369
5800
完成品 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
ストッパー付き
1台
1個
オール自在
500×400
510-4955
5700
完成品 自在キャスター4個
ストッパーなし
1台
1個
自在ストッパー付
500×400
300-1377
5800
完成品 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
ストッパー付き
1台
1個
オール自在
550×390
510-4963
5900
完成品 自在キャスター4個
ストッパーなし
1台
1個
自在ストッパー付
550×390
300-1385
6000
完成品 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
ストッパー付き
1台
1個
オール自在
580×400
510-4971
6000
完成品 自在キャスター4個
ストッパーなし
1台
1個
自在ストッパー付
580×400
300-1393
6100
完成品 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
ストッパー付き
1台
1個
オール自在
620×430
510-4980
6300
完成品 自在キャスター4個
ストッパーなし
1台
1個
自在ストッパー付
620×430
300-1407
6400
完成品 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
ストッパー付き
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,2988,452
( 9,297 )
1日目
10,2239,293
( 10,222 )
1日目
9,4758,613
( 9,474 )
1日目
10,6469,484
( 10,432 )
1日目
9,6938,811
( 9,692 )
4日目
10,6109,644
( 10,608 )
1日目
9,8878,987
( 9,886 )
1日目
10,7699,787
( 10,766 )
1日目
8,450
( 9,295 )
4日目
10,9709,972
( 10,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

溶接構造で堅牢なコンテナ台車。
【特長】
・標準仕様はオール自在車で、固定キャスターの付け替えは可能。
・積み重ねることが可能。
・材質は本体、キャスター金具はスチールで車輪はゴム。
・日本製。
【用途】
・工場、倉庫等の運搬作業に最適。

ご注意

  • 静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

箱台車 (ゴムキャスター仕様)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
コンテナ箱の台車で使用
5
満足度:5.0
安価でサイズが合うので購入しました。 問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
コンテナボックスの運搬に使用
3
満足度:3.0
コンテナボックスの運搬に使用しています。カタログで他の商品と比較して価格が安かったので、この箱台車に決めました。実際使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
箱台車 (ゴムキャスター仕様)
箱台車 (ナイロンキャスター仕様)
折りたたみコンテナ台車(ナイロンキャスター仕様)
平台車 ナイロンキャスター仕様
コンテナ台車 アルミカート エアーキャスター
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,450-7,897 -9,2159,130 -13,692 -9,895 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製アルミ製スチール製
均等荷重(kg)200200200200200300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)757575757575
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング