17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ)

伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ)

通常単価(税別)
14,52116,573
税込単価
15,97318,230
通常出荷日:1日目

伸縮式のコンテナ台車。【特長】・10mmピッチで自由に寸法の調整が可能。

  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径 (mm)
    75
  • 高さ (mm)
    156
  • 取替キャスター(自在)
    SUS-SG-75N
  • 仕様
    組立式 自在キャスター4個
  • キャスター金具材質
    ステンレス(SUS304)
  • 車輪材質
    ナイロン
  • キャスター仕様
    ストッパーなし
  • 内容量
    1台
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

伸縮式コンテナ台車 ステンレス4輪タイプ:関連画像

伸縮式コンテナ台車 ステンレス4輪タイプFCD-3030SUSの外観

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
枠内寸法(mm)
長さ×幅
高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
FCD-3030SUS300295~395×295~395156754.1
FCD-3040SUS300395~495×295~395156754.3
FCD-3050SUS300495~595×295~395156754.5
FCD-3060SUS300595~695×295~395156754.7
FCD-4040SUS300395~495×395~495156754.6
FCD-4050SUS300495~595×395~495156754.7
FCD-4060SUS300595~695×395~495156755.0
FCD-5050SUS300495~595×495~595156754.9
FCD-5060SUS300595~695×495~595156755.1
  • 組立式
  • 自在キャスター4個
  • (材質)キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304)
  • 製造国:日本
自在
SUS-SG-75N

伸縮式コンテナ台車 ステンレス4輪タイプの取り替えキャスター

図面

FCD-3030SUS/FCD-3040SUS/FCD-3050SUS/FCD-3060SUS/FCD-4040SUS/FCD-4050SUS/FCD-4060SUS/FCD-5050SUS/FCD-5060SUS

伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ) 取扱説明書-1伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ) 取扱説明書-2

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 枠内寸法長さ×幅(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

枠内寸法長さ×幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
300~400×300~400
344-8878
4100
1台
1個
400~500×300~400
344-8886
4300
1台
1個
500~600×300~400
344-8894
4500
1台
1個
600~700×300~400
344-8908
4700
1台
1個
400~500×400~500
344-8916
4600
1台
1個
500~600×400~500
344-8924
4700
1台
1個
600~700×400~500
344-8932
5000
1台
1個
500~600×500~600
344-8941
4900
1台
1個
600~700×500~600
344-8959
5100
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,521
( 15,973 )
1日目
14,849
( 16,334 )
1日目
15,317
( 16,849 )
1日目
15,776
( 17,354 )
1日目
15,185
( 16,704 )
1日目
15,646
( 17,211 )
1日目
16,113
( 17,724 )
1日目
16,113
( 17,724 )
1日目
16,573
( 18,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

伸縮式のコンテナ台車。

【特長】
・10mmピッチで自由に寸法の調整が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式コンテナ台車 (ステンレス 4輪タイプ)
伸縮式コンテナ台車 (ステンレス4輪タイプ・ストッパー付)
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター)
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・ストッパー付)
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,521-15,428 -6,156 -8,995 -7,107 -9,297 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質ステンレス製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)300300300300300300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)757575757575
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング