17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製平台車 ルートバン MP-500・MP-600兼用コーナーストッパー MP-600CS
  • 樹脂製平台車 ルートバン MP-500・MP-600兼用コーナーストッパー

樹脂製平台車 ルートバン MP-500・MP-600兼用コーナーストッパー【4個入り】

  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    オプション
  • トラスココード
    329-0255
  • 高さ(mm) (mm)
    55
  • 長さ(mm) (mm)
    106
  • 幅(mm) (mm)
    100
  • 材質詳細
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 質量 (g/セット)
    45
  • 内容量
    1パック(4個)

型番:

MP-600CS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

製品特長・仕様

外観図

樹脂製平台車 ルートバン MP-500・MP-600兼用コーナーストッパー:関連画像

製品の基本仕様・特長

品番長さ×幅×高さ
(mm)
セット入数
(個)
質量
(g/セット)
MP-600CS106×100×55445

材質

  • 再生ポリプロピレン(PP)

図面

MP-600CS

樹脂製平台車 ルートバン MP-500・MP-600兼用コーナーストッパー 図面

使用方法・使用事例

使用事例

樹脂製平台車 ルートバン MP-500・MP-600兼用コーナーストッパー:関連画像

開発者からのコメント

開発秘話

シンプルな平台車であるルートバンに単純構造で新たな機能を持たせるために創意工夫しました。工具無しで取付けできる構造の設計に注目して下さい。

MP-600CSの仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
本体/オプション
オプション
トラスココード
329-0255
高さ(mm)(mm)
55
長さ(mm)(mm)
106
幅(mm)(mm)
100
材質詳細
再生ポリプロピレン(PP)
質量(g/セット)
45
内容量
1パック(4個)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-600CS

内容量

最小発注数量
1パック(4個)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,022
( 2,224 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルートバン用の積み重ねコーナーパーツです
・ルートバンにはめ込むだけの簡単取り付けです(ねじなどの付属品は必要ありません)
・コーナーパーツを取り付けるとスタッキングが可能になります
【用途】
・530×366サイズのコンテナ・折コンの運搬に
・MP-600の積み重ねに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製平台車 ルートバン MP-500・MP-600兼用コーナーストッパーの型番MP-600CSのページです。 型番MP-600CSに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製平台車 ルートバン MP-500・MP-600兼用コーナーストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製平台車 ルートバン MP-500・MP-600兼用コーナーストッパー
樹脂製平台車 ルートバン 用連結金具
連結型樹脂製平台車 ビートル キャスターオール自在5輪
連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,0221,1377,02511,00410,72610,430
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ平台車平台車平台車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製スチール製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプションオプションオプション本体本体本体本体
トラスココード329-0255507-8733206-3288---
高さ(mm)(mm)5540150115115115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました