17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付
  • 連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

通常単価(税別)
11,74816,200特別価格
税込単価
12,92317,820特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

PP樹脂製で耐久性に優れ、縦横連結が可能な台車。【特長】・リブ構造でできた堅牢な荷台。・PP樹脂製で薬...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 適合ストッパー
    -
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • キャスター径(mm)
    75
  • 内容量
    1台
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

MPB-603K-GN(3段式こぼれ止め1段付・グリーン)

MPB-603K-GN(3段式こぼれ止め1段付・グリーン)

連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付(2段式)の外形図

連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付(2段式)

連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付(3段式)の外形図

連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付(3段式)

製品の基本仕様・特長

安定した連結が可能 タテ・ヨコの両方向に安定した連結ができ、大型の荷物も運搬可能(横連結には、固定キャスターを自在キャスターに取り替える必要がある

安定した連結が可能
タテ・ヨコの両方向に安定した連結ができ、大型の荷物も運搬可能(横連結には、固定キャスターを自在キャスターに取り替える必要がある

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅x高さ
(mm)
全高
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
MPB-502K-B100ブルー515×385×115687754.95
MPB-502K-GN100グリーン515×385×115687754.95
MPB-602K-B100ブルー615×415×115687755.70
MPB-602K-GN100グリーン615×415×115687755.70
品番均等荷重
(kg)
長さ×幅x高さ
(mm)
全高
(mm)
キャスター径
(mm)
適合
ストッパー
質量
(kg)
MPB-503K-B100ブルー515×385×115943756.95
MPB-503K-GN100グリーン515×385×115943756.95
MPB-603K-B100ブルー615×415×115943758.05
MPB-603K-GN100グリーン615×415×115943758.05

均等荷重表

2段式タイプ均等荷重表

2段式タイプ均等荷重表

3段式タイプ均等荷重表

3段式タイプ均等荷重表

図面

MPB-502K-B

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 MPB-502K-B図面

MPB-502K-GN

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 MPB-502K-GN図面

MPB-503K-B

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 MPB-503K-B図面

MPB-503K-GN

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 MPB-503K-GN図面

MPB-602K-B

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 MPB-602K-B図面

MPB-602K-GN

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 MPB-602K-GN図面

MPB-603K-B

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 MPB-603K-B図面

MPB-603K-GN

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 MPB-603K-GN図面

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質3

  • 材質4

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

材質3

材質4

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
2段式 こぼれ止め1段付
ブルー
414-4210
4950.0
ホイール:ポリプロピレン(PP)
車輪:エラストマー樹脂
682
515
385
組立品 自在キャスター、固定キャスター各2個 2段式タイプ
1台
1個
2段式 こぼれ止め1段付
グリーン
414-4228
4950.0
-
-
682
515
385
組立品 自在キャスター、固定キャスター各2個 2段式タイプ
1台
1個
3段式 こぼれ止め1段付
ブルー
414-4252
6950.0
ホイール:ポリプロピレン(PP)
車輪:エラストマー樹脂
935
515
385
組立品 自在キャスター、固定キャスター各2個 3段式タイプ
1台
1個
3段式 こぼれ止め1段付
グリーン
414-4261
6950.0
ホイール:ポリプロピレン(PP)
車輪:エラストマー樹脂
935
515
385
組立品 自在キャスター、固定キャスター各2個 3段式タイプ
1台
1個
2段式 こぼれ止め1段付
ブルー
414-4376
5700
ホイール:ポリプロピレン(PP)
車輪:エラストマー樹脂
682
615
415
組立品 自在キャスター、固定キャスター各2個 2段式タイプ
1台
1個
2段式 こぼれ止め1段付
グリーン
414-4384
5700
ホイール:ポリプロピレン(PP)
車輪:エラストマー樹脂
682
615
415
組立品 自在キャスター、固定キャスター各2個 2段式タイプ
1台
1個
3段式 こぼれ止め1段付
ブルー
414-4414
8050.000000000001
ホイール:ポリプロピレン(PP)
車輪:エラストマー樹脂
935
615
415
組立品 自在キャスター、固定キャスター各2個 3段式タイプ
1台
1個
3段式 こぼれ止め1段付
グリーン
414-4422
8050.000000000001
ホイール:ポリプロピレン(PP)
車輪:エラストマー樹脂
935
615
415
組立品 自在キャスター、固定キャスター各2個 3段式タイプ
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,748
( 12,923 )
1日目
11,748
( 12,923 )
1日目
15,184
( 16,702 )
1日目
15,184
( 16,702 )
1日目
12,444
( 13,688 )
1日目
13,48312,072
( 13,279 )
1日目
16,200
( 17,820 )
1日目
16,200
( 17,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

PP樹脂製で耐久性に優れ、縦横連結が可能な台車。
【特長】
・リブ構造でできた堅牢な荷台。
・PP樹脂製で薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れる。
・台上の4か所に滑り止め用ゴム付。
・上部天板に荷崩れ防止柵付(軽量物の積載時)。
・縦横連結が可能(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)。
・組立式で、自在キャスター、固定キャスター各2個付。
【用途】
・物流倉庫などのピッキング作業や簡易作業台として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q2台連結した場合の耐荷重は2倍になりますか。
A
連結をしても耐荷重は1台あたりの荷重になりますので、倍にはなりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付
連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ルートバン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,748-15,088 -10,890 -11,290 -10,979 -3,572 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ平台車-平台車運搬車運搬車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)100100100100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
適合ストッパー----K-600JRS-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング