17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)

合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)

通常単価(税別)
9,55120,321
税込単価
10,50622,353
通常出荷日:1日目

合板平台車プティカルゴ ゴム板張り・ゴムキャスター仕様(組立式)。【特長】・木製合板にナイロンキャスタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    木製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径 (mm)
    75
  • 仕様
    組立式 自在キャスター4個
  • 荷台
    木製合板
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • 内容量
    1台

ご注意

  • ゴムマットは別梱包になります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様):関連画像

PCG-4590Gの外観

合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様):関連画像

PCG-6090Gの外観

製品の基本仕様・特長

品番長さ×幅×高さ
(mm)
板厚
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
PCG-3045G450×300×10918753.0
PCG-3060G600×300×10918753.6
PCG-4545G450×450×10918753.3
PCG-4560G600×450×10918754.0
PCG-4590G900×450×11827758.8
PCG-6090G900×600×118277511.3

材質

  • 荷台:木製合板
  • キャスター金具:スチール
  • ゴム板:天然ゴム(厚み3mm・硬度60度)
  • 車輪:ゴム

図面

PCG-3045G

合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様) PCG-3045G図面

PCG-3060G

合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様) PCG-3060G図面

PCG-4545G

合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様) PCG-4545G図面

PCG-4560G

合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様) PCG-4560G図面

PCG-4590G

合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様) PCG-4590G図面

PCG-6090G

合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様) PCG-6090G図面

使用方法・使用事例

使用方法

合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様) 取扱説明書-1合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様) 取扱説明書-2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

板厚

(mm)

内容量

最小発注数量
511-6627
3000
109
450
300
18
1台
1個
511-6643
3600
109
600
300
18
1台
1個
511-6686
3300
109
450
450
18
1台
1個
511-6708
4000
109
600
450
18
1台
1個
511-6724
8800
118
900
450
27
1台
1個
511-6741
11300
118
900
600
27
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,551
( 10,506 )
1日目
10,166
( 11,183 )
1日目
10,789
( 11,868 )
1日目
12,568
( 13,825 )
1日目
16,918
( 18,610 )
1日目
20,321
( 22,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

合板平台車プティカルゴ ゴム板張り・ゴムキャスター仕様(組立式)。

【特長】
・木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため、重量が軽く持ち運びに便利。
・天板には滑り止め効果の高いゴムマットを取付け。

【用途】
・工場内の荷物の運搬に。

ご注意

  • ゴムマットは別梱包になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)
合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様)
合板平台車プティカルゴ ゴムキャスター仕様
合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様
連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ
帯電防止性樹脂平台車 ルートバン(オール自在キャスタータイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,551-9,100 -7,426 -6,952 -19,543 -7,282 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜2日目〜1日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質木製木製木製木製樹脂製スチール製
均等荷重(kg)100100100100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)757575757575
よく一緒に購入される商品

平台車カテゴリの売れ筋ランキング