17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様)

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様)

通常単価(税別)
9,10024,527
税込単価
10,01026,980
通常出荷日:1日目~4日目

合板平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様(組立式)。【特長】・木製合板にナイロンキャ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    木製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径 (mm)
    75
  • 仕様
    組立式 自在キャスター4個
  • 荷台
    木製合板
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ナイロン
  • 内容量
    1台
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様):関連画像

PCG-4590の外観

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様):関連画像

PCG-9090の外観

製品の基本仕様・特長

品番長さ×幅×高さ
(mm)
板厚
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
PCG-3045450×300×10918753.0
PCG-3060600×300×10918753.6
PCG-4545450×450×10918753.3
PCG-4560600×450×10918754.0
PCG-4590900×450×11827758.8
PCG-6090900×600×118277511.3
PCG-9090900×900×118277516.0

材質

  • 荷台:木製合板
  • キャスター金具:スチール
  • ゴム板:天然ゴム(厚み3mm・硬度60度)
  • 車輪:ナイロン

図面

PCG-3045

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様) PCG-3045図面

PCG-3060

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様) PCG-3060図面

PCG-4545

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様) PCG-4545図面

PCG-4560

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様) PCG-4560図面

PCG-4590

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様) PCG-4590図面

PCG-6090

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様) PCG-6090図面

PCG-9090

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様) PCG-9090図面

使用方法・使用事例

使用方法

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様) 取扱説明書-1合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様) 取扱説明書-2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

板厚

(mm)

内容量

最小発注数量
511-6619
3000
109
450
300
18
1台
1個
511-6635
3600
109
600
300
18
1台
1個
511-6678
3300
109
450
450
18
1台
1個
511-6694
4000
109
600
450
18
1台
1個
511-6716
8800
118
900
450
27
1台
1個
511-6732
11300
118
900
600
27
1台
1個
511-6759
16000
118
900
900
27
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,100
( 10,010 )
1日目
9,553
( 10,508 )
1日目
10,218
( 11,240 )
1日目
11,738
( 12,912 )
1日目
16,263
( 17,889 )
4日目
19,804
( 21,784 )
1日目
24,527
( 26,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

合板平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様(組立式)。

【特長】
・木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため、重量が軽く持ち運びに便利。
・天板には滑り止め効果の高いゴムマットを取付け。
・ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用。

【用途】
・工場内の荷物の運搬に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様)
合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)
合板平台車プティカルゴ ゴムキャスター仕様
合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様
連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 オール自在タイプ
連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 ストッパー付タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,100-9,551 -7,426 -6,952 -15,296 -17,877 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜2日目〜2日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質木製木製木製木製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)100100100100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)757575757575
よく一緒に購入される商品

平台車カテゴリの売れ筋ランキング