17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様

合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様

通常単価(税別)
6,95218,034
税込単価
7,64719,837
通常出荷日:1日目~4日目

合板を使用した丈夫でサイズも豊富に取り揃え用途別に選択可能な平台車。【特長】・木製合板にΦ75(直径7...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    木製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径 (mm)
    75
  • 仕様
    完成品 自在キャスター4個
  • 荷台
    木製合板
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ナイロン
  • 内容量
    1台
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

平台車プティカルゴ の外観

製品の基本仕様・特長

天板は積層合板にウレタンクリア塗装を施し表面の強度をアップさせるとともに傷がつきにくい。天板の厚みは機種によって15mmと24mmの2種類。

天板は積層合板にウレタンクリア塗装を施し表面の強度をアップさせるとともに傷がつきにくい。天板の厚みは機種によって15mmと24mmの2種類。

キャスターマイルドを取り付け、強度を上げるためにナットを使用。

キャスターマイルドを取り付け、強度を上げるためにナットを使用。

・キャスターはナイロン製とゴム製の2つのタイプがある。発注時はどちらかのタイプを選択。オール自在Φ75(直径75mm)。・寸法の大きいPC-4560~9090は持ち運びしやすいよう取手穴付き。
  • キャスターはナイロン製とゴム製の2つのタイプがある。発注時はどちらかのタイプを選択。オール自在φ75(直径75mm)。
  • 寸法の大きいPC-4560~9090は持ち運びしやすいよう取手穴付き。
品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
板厚
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
PC-3045100450×300×10615752.5
PC-3060100600×300×10615752.9
PC-4545100450×450×10615753.1
PC-4560100600×450×10615753.7
PC-4590100900×450×11524757.2
PC-6090100900×600×11524759.1
PC-9090100900×900×115247513.0
  • 完成品
  • 自在キャスター4個
  • 材質:荷台:木製合板/キャスター金具:スチール/車輪:ナイロン
  • 取り換えキャスター:キャスター径:Φ75(直径75mm)/自在:TYSG-75N

図面

PC-3045

合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 PC-3045図面

PC-3060

合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 PC-3060図面

PC-4545

合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 PC-4545図面

PC-4560

合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 PC-4560図面

PC-4590

合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 PC-4590図面

PC-6090

合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 PC-6090図面

PC-9090

合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 PC-9090図面

使用方法・使用事例

使用方法

合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 取扱説明書

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 取替キャスター(自在)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

取替キャスター(自在)

板厚

(mm)

内容量

最小発注数量
505-7426
2500
106
450
300
TYJ-75N
15
1台
1個
505-7469
2900
106
600
300
TYJ-75N
15
1台
1個
505-7442
3100
106
450
450
TYJ-75N
15
1台
1個
505-7523
3700
106
600
450
TYJ-75N
15
1台
1個
505-7507
7200
115
900
450
-
24
1台
1個
505-7540
9100
115
900
600
TYJ-75N
24
1台
1個
505-7566
13000
115
900
900
-
24
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,952
( 7,647 )
1日目
7,395
( 8,135 )
1日目
7,758
( 8,534 )
1日目
8,312
( 9,143 )
1日目
12,334
( 13,567 )
2日目
14,571
( 16,028 )
1日目
18,034
( 19,837 )
4日目

詳細情報

基本情報

合板を使用した丈夫でサイズも豊富に取り揃え用途別に選択可能な平台車。
【特長】
・木製合板にΦ75(直径75mm)ナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利。
・天板は積層合板を使用し丈夫。
・各種サイズを取り揃え、用途に応じて選択可能。
・均等荷重100kgの耐荷重。
・ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用。
【用途】
・工場や作業現場などの荷物の運搬に。
・大型サイズの天板は大きな荷物や複数の荷物の積載に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
棚が移動できるように
3
満足度:3.0
工場内にある棚を合板平台車に載せて、棚を移動できるようにしました。棚は台車に載せたままにしています。合板は強度が高いので...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q一枚板ではな合板を使用している理由を教えてください。
A
薄くスライスした木材を、繊維方向が互いに直交するように重ね、圧力をかけて貼り合わせる事で歪みや反りが出にくく強度が高い板になるためです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合板平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様
合板平台車プティカルゴ ゴムキャスター仕様
合板平台車プティカルゴ(ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様)
合板平台車 プティカルゴ(ゴム板張り・ゴムキャスター仕様)
連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 オール自在タイプ
連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 ストッパー付タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,952-7,426 -9,100 -9,551 -15,296 -17,877 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目2日目〜2日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質木製木製木製木製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)100100100100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)757575757575
よく一緒に購入される商品

平台車カテゴリの売れ筋ランキング